Valikko Haku

Aluslevytulpat suojaukseen

Varastossa

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Siinä on integroitu aluslevy ja tulppa, joiden avulla ne toimivat yhtenä kappaleena.Kestää jopa 250 celsiusasteen korkeita lämpötiloja.Käytetään jauhemaalaukseen, maalaukseen, pinnoitukseen, tiivistykseen, autoteollisuuden kokoonpanoon ja elektroniikan valmistukseen. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Valkoinen, Harmaa, Tummanvihreä, Keltainen, Vaaleanpunainen, Purppura, Punainen Sarjanumero: SR1065, SR1092, SR5753

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
37 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri Materiaali d2 d1 h1 Tyyppi Osta
0,2573 € - 0,2697 € 20991 Varastossa
Väritön
Silikoni
9.5 mm
1
0,0692 € - 0,0692 € 1068 Varastossa
Väritön
Silikoni
4.6 mm
1
0,7872 € - 0,7872 € 26012 Varastossa
Musta
EPDM
12.7 mm
1
0,0942 € - 0,2196 € 9133 Varastossa
Väritön
Silikoni
6.5 mm
1
0,4121 € - 0,4586 € 6144 Varastossa
Harmaa
Silikoni
8.7 mm
2
0,6106 € - 1,2822 € 6378 Varastossa
Väritön
Silikoni
12.7 mm
1
0,4299 € - 0,4778 € 1673 Varastossa
Keltainen
Silikoni
9.5 mm
2
0,3272 € - 0,3614 € 4861 Varastossa
Harmaa
Silikoni
7.2 mm
2
0,2697 € - 0,2998 € 8472 Varastossa
Keltainen
Silikoni
4.9 mm
2
0,4285 € - 0,4285 € 20365 Varastossa
Musta
EPDM
6.4 mm
1
0,1889 € - 0,2108 € 17615 Varastossa
Purppura
Silikoni
2.7 mm
2
0,2245 € - 0,2395 € 5500 Varastossa
Punainen
Silikoni
6.7 mm
1
0,4805 € - 0,5325 € 21891 Varastossa
Valkoinen
Silikoni
10.2 mm
2
0,0739 € - 0,0788 € 29909 Varastossa
Tummanvihreä
Silikoni
3.7 mm
1
0,2122 € - 0,2354 € 11054 Varastossa
Väritön
Silikoni
4.5 mm
2
0,0824 € - 0,0916 € 5496 Varastossa
Väritön
Silikoni
4.6 mm
1
0,0841 € - 0,188 € 19000 Varastossa
Vaaleanpunainen
Silikoni
4.7 mm
1
  • / 2
Aluslevyllinen suojatulppa 7.0 mm Väritön Silikoni

10242674

Hinta-alue
0,2697 € - 0,2573 €

Varastotasot
20991 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa 3.6 mm Väritön Silikoni

10242636

Hinta-alue
0,0692 € - 0,0692 €

Varastotasot
1068 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa 7.3 mm Musta EPDM

10250013

Hinta-alue
0,7872 € - 0,7872 €

Varastotasot
26012 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa 3.2 mm Väritön Silikoni

10288498

Hinta-alue
0,2196 € - 0,0942 €

Varastotasot
9133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa 8.7 mm Harmaa Silikoni

10241172

Hinta-alue
0,4586 € - 0,4121 €

Varastotasot
6144 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa 10.9 mm Väritön Silikoni

10288511

Hinta-alue
1,2822 € - 0,6106 €

Varastotasot
6378 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa 9.5 mm Keltainen Silikoni

10241059

Hinta-alue
0,4778 € - 0,4299 €

Varastotasot
1673 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa 7.2 mm Harmaa Silikoni

10241110

Hinta-alue
0,3614 € - 0,3272 €

Varastotasot
4861 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3923509000
Aluslevyllinen suojatulppa 4.9 mm Keltainen Silikoni

10241141

Hinta-alue
0,2998 € - 0,2697 €

Varastotasot
8472 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa 3.7 mm Musta EPDM

10249987

Hinta-alue
0,4285 € - 0,4285 €

Varastotasot
20365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa 2.7 mm 10.0 mm Purppura Silikoni

10241073

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1889 €

Varastotasot
17615 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Purppura
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa 5.3 mm Punainen Silikoni

10192429

Hinta-alue
0,2395 € - 0,2245 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa 10.2 mm Valkoinen Silikoni

10241189

Hinta-alue
0,5325 € - 0,4805 €

Varastotasot
21891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa 2.8 mm 1 Tummanvihreä Silikoni

10192399

Hinta-alue
0,0788 € - 0,0739 €

Varastotasot
29909 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Tummanvihreä
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa 4.5 mm Väritön Silikoni

10241097

Hinta-alue
0,2354 € - 0,2122 €

Varastotasot
11054 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa 4.6 mm Väritön Silikoni

10288467

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0824 €

Varastotasot
5496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Aluslevyllinen suojatulppa 3.6 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10192405

Hinta-alue
0,188 € - 0,0841 €

Varastotasot
19000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
  • Tullinimike
    3926909790