Valikko Haku

Kiinnitysruuvi M16 16.0 35.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra tuotenumero:

20758530

Valmistajan tuotenumero:

20758530

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 11,72 €
100 - 199 10,55 €
200 - 499 9,38 €
500 + 8,20 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

11,72 €

1 x 11,72 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M16
l1 025 35.0
d2 a012 12.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
l2 025 20.0
A/F 14.0
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Kannan tyyppi Korkkipää
Materiaali 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä