Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.
These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.
 Materiaali: 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella Sarjanumero: SRP0173
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,88 € - 6,97 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
7.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
4.50
 
 | 
||
| 4,94 € - 7,06 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
7.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
4.50
 
 | 
||
| 4,97 € - 7,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
7.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
4.50
 
 | 
||
| 6,27 € - 8,95 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
10.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
6.80
 
 | 
||
| 8,86 € - 12,65 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
18.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
12.85
 
 | 
||
| 6,29 € - 8,99 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
13.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
8.50
 
 | 
||
| 4,59 € - 6,55 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
5.5
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
3.60
 
 | 
||
| 5,26 € - 7,52 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
8.5
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
5.60
 
 | 
||
| 5,88 € - 8,40 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
13.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
8.50
 
 | 
||
| 4,53 € - 6,47 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
5.5
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
3.60
 
 | 
||
| 6,00 € - 8,57 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
13.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
8.50
 
 | 
||
| 5,29 € - 7,56 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
8.5
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
M5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
5.60
 
 | 
||
| 6,15 € - 8,78 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
13.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
8.50
 
 | 
||
| 6,09 € - 8,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
10.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
6.80
 
 | 
||
| 7,59 € - 10,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
18.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
50.0
 
 | 
 
12.85
 
 | 
||
| 8,86 € - 12,65 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
18.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
12.85
 
 | 
||
| 5,80 € - 8,28 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
13.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
M8
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
8.50
 
 | 
||
| 8,86 € - 12,65 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
18.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
12.85
 
 | 
||
| 4,74 € - 6,77 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
5.5
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
3.60
 
 | 
||
| 5,97 € - 8,53 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
10.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
M6
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
6.80
 
 | 
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa