Valikko Haku

Olkaruuvi M10 12.0 60.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Essentra tuotenumero:

20757533

Valmistajan tuotenumero:

20757533

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 12,65 €
100 - 199 11,39 €
200 - 499 10,12 €
500 + 8,86 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

12,65 €

1 x 12,65 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 60.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä