Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Asennustelineet ja -laipat
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaispituus | Valmis | Materiaali | Kierteen pituus | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,886 € - 6,1157 € | 165 Varastossa |
M8 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 6,1032 € - 7,6153 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 4,0519 € - 5,0245 € | 770 Varastossa |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
Teräs
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,0325 € - 5,0245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
Teräs
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,9281 € - 6,1157 € | 85 Varastossa |
M12 x 1.5;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 3,8702 € - 4,4632 € | 868 Varastossa |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
Teräs
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,5562 € - 7,8057 € | 235 Varastossa |
M16 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 7,1353 € - 9,221 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
Teräs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,463 € - 8,0503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
Teräs
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,9189 € - 6,1157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 3,4995 € - 4,3544 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
Teräs
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,0832 € - 6,1157 € | 180 Varastossa |
M12;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 3,6132 € - 4,4632 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
Teräs
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,0831 € - 8,7622 € | 152 Varastossa |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
Teräs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,3323 € - 5,0245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
Teräs
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,0832 € - 6,1157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 7,4642 € - 7,6214 € | 10 Varastossa |
M20 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Jauhemaalattu
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 6,4604 € - 8,0503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
Teräs
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa