Valikko Haku

Asetusrenkaat

Varastossa

Binder rings are durable, multi-purpose rings that snap securely into place to hold items together. Ideal for holding multiple pieces of print material, binding samples or creating sample holders for point-of-display.

  • Material: Steel

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Renkaan muoto Kokonaispituus Kokonaisleveys Osta
0,202 € - 0,2259 € 125093 Varastossa
Ympyrä
0,3115 € - 0,3452 € 64215 Varastossa
Ympyrä
0,2245 € - 0,2469 € 51 Varastossa
Ympyrä
0,2904 € - 0,3213 € 7700 Varastossa
Päärynän
70.0 mm
35.0 mm
10381373 0,202 € - 0,2259 € 11294 Varastossa
Ympyrä
0,202 € - 0,2259 € 17800 Varastossa
Ympyrä
0,099 € - 0,1098 € 24582 Varastossa
Pyöreä
0,1108 € - 0,1232 € 44995 Varastossa
Soikea
30.0 mm
Sidontarengas;Teräs;20.0 mm (ulkohalkaisija)

10379783

Hinta-alue
0,2259 € - 0,202 €

Varastotasot
125093 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Renkaan muoto
    Ympyrä
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Sidontarengas 38.0 mm (DIA) Teräs

10379806

Hinta-alue
0,3452 € - 0,3115 €

Varastotasot
64215 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Renkaan muoto
    Ympyrä
  • Kokonaishalkaisija
    38.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Sidontarengas 25.0 mm (DIA) Teräs

10379790

Hinta-alue
0,2469 € - 0,2245 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Renkaan muoto
    Ympyrä
  • Kokonaishalkaisija
    25.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Sidontarengas 35.0 mm (DIA) Teräs

10388570

Hinta-alue
0,3213 € - 0,2904 €

Varastotasot
7700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Renkaan muoto
    Päärynän
  • Kokonaishalkaisija
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    70.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
Sidontarengas 50.0 mm (DIA) Teräs

10381373

Hinta-alue
0,2259 € - 0,202 €

Varastotasot
11294 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Renkaan muoto
    Ympyrä
  • Kokonaishalkaisija
    50.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Sidontarengas 14.0 mm (DIA) Teräs

10381366

Hinta-alue
0,2259 € - 0,202 €

Varastotasot
17800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Renkaan muoto
    Ympyrä
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Pop-rengas 15.0 mm PP Valkoinen

10379769

Hinta-alue
0,1098 € - 0,099 €

Varastotasot
24582 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Renkaan muoto
    Pyöreä
  • Kokonaishalkaisija
    15.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.1087 GBP
  • Tullinimike
    3926909790
Pop-rengas 11.0 mm PP Valkoinen

10379776

Hinta-alue
0,1232 € - 0,1108 €

Varastotasot
44995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Renkaan muoto
    Soikea
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.1218 GBP