Valikko Haku

Asetusruuvit - muoviset kuusiokantaiset

Varastossa

Set Screws with Plastic Hex Socket Heads are designed to secure objects in place by creating a tight and reliable connection. They are frequently used for applications requiring high torque or the screw to be recessed from the object's surface being secured.

It has outstanding strength and corrosion resistance and is lightweight and electrically insulated due to its composition. It has a comfortable grip that allows for simple installation and removal using a hex key or Allen wrench. Used in electrical applications like circuit boards, connectors, and heat sinks, as well as in manufacturing and the automobile industry.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
7,1877 € - 7,7901 € 20 Varastossa
M3
PEEK
1.5 mm
8.0 mm
Kuusikulmainen kanta
9,6247 € - 10,4599 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
PEEK
3.0 mm
15.0 mm
Kuusikulmainen kanta
8,2282 € - 8,9539 € 25 Varastossa
M4
PEEK
2.0 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
7,1193 € - 7,7354 € 20 Varastossa
M3
PEEK
1.5 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
8,0092 € - 8,7074 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
PEEK
2.0 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
9,1319 € - 9,9259 € 15 Varastossa
M5
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Kuusikulmainen kanta
13,2392 € - 14,3755 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
PEEK
4.0 mm
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
9,5015 € - 10,3367 € 29 Varastossa
M6
PEEK
3.0 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
13,6773 € - 14,8547 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
PEEK
4.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
8,9539 € - 9,7343 € 9 Varastossa
M5
PEEK
2.5 mm
15.0 mm
Kuusikulmainen kanta
9,8438 € - 10,6926 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
PEEK
3.0 mm
25.0 mm
Kuusikulmainen kanta
13,732 € - 14,9231 € 50 Varastossa
M8
PEEK
4.0 mm
30.0 mm
Kuusikulmainen kanta
9,2277 € - 10,0218 € 455 Varastossa
M6
PEEK
3.0 mm
6.0 mm
Kuusikulmainen kanta
13,335 € - 14,4987 € 85 Varastossa
M8
PEEK
4.0 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
6,8455 € - 7,4479 € 65 Varastossa
M3
PEEK
1.5 mm
12.0 mm
Kuusikulmainen kanta
8,5568 € - 9,2961 € 95 Varastossa
M5
PEEK
2.5 mm
6.0 mm
Kuusikulmainen kanta
7,2836 € - 7,927 € 95 Varastossa
M3
PEEK
1.5 mm
10.0 mm
Kuusikulmainen kanta
8,1872 € - 8,8991 € 35 Varastossa
M4
PEEK
2.0 mm
15.0 mm
Kuusikulmainen kanta
9,2825 € - 10,0902 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
PEEK
3.0 mm
8.0 mm
Kuusikulmainen kanta
13,513 € - 14,6767 € 2 Varastossa
M8
PEEK
4.0 mm
15.0 mm
Kuusikulmainen kanta
  • / 6
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M3 8.0 mm PEEK

10359402

Hinta-alue
7,7901 € - 7,1877 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Ruskea
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M6 15.0 mm PEEK

10359587

Hinta-alue
10,4599 € - 9,6247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Ruskea
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M4 20.0 mm PEEK

10359488

Hinta-alue
8,9539 € - 8,2282 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Ruskea
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M3 30.0 mm PEEK

10127421

Hinta-alue
7,7354 € - 7,1193 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Ruskea
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M4 12.0 mm PEEK

10359464

Hinta-alue
8,7074 € - 8,0092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Ruskea
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M5 20.0 mm PEEK

10359532

Hinta-alue
9,9259 € - 9,1319 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Ruskea
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M8 10.0 mm PEEK

10359617

Hinta-alue
14,3755 € - 13,2392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Ruskea
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M6 12.0 mm PEEK

10359570

Hinta-alue
10,3367 € - 9,5015 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Ruskea
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M8 25.0 mm PEEK

10359655

Hinta-alue
14,8547 € - 13,6773 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Ruskea
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M5 15.0 mm PEEK

10359525

Hinta-alue
9,7343 € - 8,9539 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Ruskea
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M6 25.0 mm PEEK

10359600

Hinta-alue
10,6926 € - 9,8438 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Ruskea
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M8 30.0 mm PEEK

10359662

Hinta-alue
14,9231 € - 13,732 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Ruskea
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M6 6.0 mm PEEK

10359549

Hinta-alue
10,0218 € - 9,2277 €

Varastotasot
455 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Ruskea
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M8 12.0 mm PEEK

10359624

Hinta-alue
14,4987 € - 13,335 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Ruskea
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M3 12.0 mm PEEK

10359426

Hinta-alue
7,4479 € - 6,8455 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Ruskea
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M5 6.0 mm PEEK

10359495

Hinta-alue
9,2961 € - 8,5568 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Ruskea
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M3 10.0 mm PEEK

10359419

Hinta-alue
7,927 € - 7,2836 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Ruskea
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M4 15.0 mm PEEK

10359471

Hinta-alue
8,8991 € - 8,1872 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Ruskea
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M6 8.0 mm PEEK

10359556

Hinta-alue
10,0902 € - 9,2825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Ruskea
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta M8 15.0 mm PEEK

10359631

Hinta-alue
14,6767 € - 13,513 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Ruskea
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi