Set Screws with Plastic Hex Socket Heads are designed to secure objects in place by creating a tight and reliable connection. They are frequently used for applications requiring high torque or the screw to be recessed from the object's surface being secured.
It has outstanding strength and corrosion resistance and is lightweight and electrically insulated due to its composition. It has a comfortable grip that allows for simple installation and removal using a hex key or Allen wrench. Used in electrical applications like circuit boards, connectors, and heat sinks, as well as in manufacturing and the automobile industry.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0345 € - 0,0345 € | 2000 Varastossa |
#4-48
|
Nailon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0351 € - 0,0351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-48
|
Nailon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,081 € - 0,081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8-32
|
Nailon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0347 € - 0,0347 € | 5000 Varastossa |
#6-32
|
Nailon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0344 € - 0,0344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
Nailon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0369 € - 0,0369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8-32
|
Nailon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0364 € - 0,0364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8-32
|
Nailon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0463 € - 0,0463 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4-20
|
Nailon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0345 € - 0,0345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
Nailon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0381 € - 0,0381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
Nailon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0667 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-40
|
Nailon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0412 € - 0,0412 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-32
|
Nailon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.875 in
47.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0367 € - 0,0367 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
Nailon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0651 € - 0,0651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8-32
|
Nailon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0555 € - 0,0555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8-32
|
Nailon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0349 € - 0,0349 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-32
|
Nailon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.313 in
8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,033 € - 0,033 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
Nailon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0382 € - 0,0382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
Nailon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.188 in
30.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0352 € - 0,0352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-32
|
Nailon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,0351 € - 0,0351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
Nailon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa