Valikko Haku

Asetusruuvit - muoviset kuusiokantaiset

Varastossa

Set Screws with Plastic Hex Socket Heads are designed to secure objects in place by creating a tight and reliable connection. They are frequently used for applications requiring high torque or the screw to be recessed from the object's surface being secured.

It has outstanding strength and corrosion resistance and is lightweight and electrically insulated due to its composition. It has a comfortable grip that allows for simple installation and removal using a hex key or Allen wrench. Used in electrical applications like circuit boards, connectors, and heat sinks, as well as in manufacturing and the automobile industry.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0367 € - 0,0367 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8-32
Nailon 6/6
2 mm
9.5 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0405 € - 0,0405 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
41.3 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0336 € - 0,0336 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
11.1 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0524 € - 0,0524 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8-32
Nailon 6/6
2 mm
34.9 mm
Hexagonal Socket Drive
0,036 € - 0,036 € 3000 Varastossa
#8-32
Nailon 6/6
2 mm
4.8 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0336 € - 0,0336 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
2.4 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0783 € - 0,0783 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8-32
Nailon 6/6
2 mm
15.9 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0741 € - 0,0741 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8-32
Nailon 6/6
2 mm
38.1 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0339 € - 0,0339 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
4 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0641 € - 0,0641 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-40
Nailon 6/6
1.6 mm
6.4 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0424 € - 0,0424 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8-32
Nailon 6/6
2 mm
25.4 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0355 € - 0,0355 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
12.7 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0366 € - 0,0366 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-40
Nailon 6/6
1.6 mm
9.5 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0358 € - 0,0358 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
14.3 mm
Hexagonal Socket Drive
0,041 € - 0,041 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
44.5 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0626 € - 0,0626 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8-32
Nailon 6/6
2 mm
28.6 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0357 € - 0,0357 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
17.5 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0353 € - 0,0353 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
Nailon 6/6
1.3 mm
14.3 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0417 € - 0,0417 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
50.8 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0344 € - 0,0344 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
Nailon 6/6
1.6 mm
4.8 mm
Hexagonal Socket Drive
  • / 6
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #8-32 0.375 in Nailon 6/6

10324356

Hinta-alue
0,0367 € - 0,0367 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2 mm
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #6-32 1.625 in Nailon 6/6

10324196

Hinta-alue
0,0405 € - 0,0405 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    41.3 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #4-40 0.438 in Nailon 6/6

10323847

Hinta-alue
0,0336 € - 0,0336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    11.1 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #8-32 1.375 in Nailon 6/6

10324448

Hinta-alue
0,0524 € - 0,0524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2 mm
  • Kierteen pituus
    34.9 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #8-32 0.188 in Nailon 6/6

10324325

Hinta-alue
0,036 € - 0,036 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2 mm
  • Kierteen pituus
    4.8 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #4-40 0.094 in Nailon 6/6

10323755

Hinta-alue
0,0336 € - 0,0336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #8-32 0.625 in Nailon 6/6

10324387

Hinta-alue
0,0783 € - 0,0783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2 mm
  • Kierteen pituus
    15.9 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #8-32 1.500 in Nailon 6/6

10324455

Hinta-alue
0,0741 € - 0,0741 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2 mm
  • Kierteen pituus
    38.1 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #4-40 0.156 in Nailon 6/6

10323786

Hinta-alue
0,0339 € - 0,0339 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    4 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #6-40 0.250 in Nailon 6/6

10324240

Hinta-alue
0,0641 € - 0,0641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    6.4 mm
  • Kierrekoko
    #6-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #8-32 1.000 in Nailon 6/6

10324417

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0424 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2 mm
  • Kierteen pituus
    25.4 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #6-32 0.500 in Nailon 6/6

10324097

Hinta-alue
0,0355 € - 0,0355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #6-40 0.375 in Nailon 6/6

10324257

Hinta-alue
0,0366 € - 0,0366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    #6-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #6-32 0.563 in Nailon 6/6

10324103

Hinta-alue
0,0358 € - 0,0358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #4-40 1.750 in Nailon 6/6

10323984

Hinta-alue
0,041 € - 0,041 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    44.5 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #8-32 1.125 in Nailon 6/6

10324424

Hinta-alue
0,0626 € - 0,0626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2 mm
  • Kierteen pituus
    28.6 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #4-40 0.688 in Nailon 6/6

10323885

Hinta-alue
0,0357 € - 0,0357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    17.5 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #4-40 0.563 in Nailon 6/6

10323861

Hinta-alue
0,0353 € - 0,0353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #6-32 2.000 in Nailon 6/6

10324226

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    50.8 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Hexagonal Socket Drive #6-32 0.188 in Nailon 6/6

10324042

Hinta-alue
0,0344 € - 0,0344 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    4.8 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi