Set Screws with Plastic Hex Socket Heads are designed to secure objects in place by creating a tight and reliable connection. They are frequently used for applications requiring high torque or the screw to be recessed from the object's surface being secured.
It has outstanding strength and corrosion resistance and is lightweight and electrically insulated due to its composition. It has a comfortable grip that allows for simple installation and removal using a hex key or Allen wrench. Used in electrical applications like circuit boards, connectors, and heat sinks, as well as in manufacturing and the automobile industry.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0381 € - 0,0381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,033 € - 0,033 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0852 € - 0,0852 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0412 € - 0,0412 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0366 € - 0,0366 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0364 € - 0,0364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0641 € - 0,0641 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0314 € - 0,0388 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-40
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0667 € - 0,0667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0345 € - 0,0345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0355 € - 0,0355 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0374 € - 0,0374 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0424 € - 0,0424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0741 € - 0,0741 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0353 € - 0,0353 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0382 € - 0,0382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.187 in
30.1 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0351 € - 0,0351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0524 € - 0,0524 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0337 € - 0,0337 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0347 € - 0,0347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa