Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Set Screws with Plastic Hex Socket Heads are designed to secure objects in place by creating a tight and reliable connection. They are frequently used for applications requiring high torque or the screw to be recessed from the object's surface being secured.
It has outstanding strength and corrosion resistance and is lightweight and electrically insulated due to its composition. It has a comfortable grip that allows for simple installation and removal using a hex key or Allen wrench. Used in electrical applications like circuit boards, connectors, and heat sinks, as well as in manufacturing and the automobile industry.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0344 € - 0,0344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0367 € - 0,0367 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0364 € - 0,0364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0337 € - 0,0337 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0375 € - 0,0375 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0836 € - 0,0836 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,041 € - 0,041 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0351 € - 0,0351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0626 € - 0,0626 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0597 € - 0,0597 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0357 € - 0,0357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0408 € - 0,0408 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0314 € - 0,0388 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-40
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0381 € - 0,0381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0345 € - 0,0345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0382 € - 0,0382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.187 in
30.1 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0852 € - 0,0852 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,033 € - 0,033 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0651 € - 0,0651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0641 € - 0,0641 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa