Valikko Haku

Asetusruuvit - muoviset kuusiokantaiset

Varastossa

Set Screws with Plastic Hex Socket Heads are designed to secure objects in place by creating a tight and reliable connection. They are frequently used for applications requiring high torque or the screw to be recessed from the object's surface being secured.

It has outstanding strength and corrosion resistance and is lightweight and electrically insulated due to its composition. It has a comfortable grip that allows for simple installation and removal using a hex key or Allen wrench. Used in electrical applications like circuit boards, connectors, and heat sinks, as well as in manufacturing and the automobile industry.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
102 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,036 € - 0,036 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
PA
1.6 mm
19.1 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0783 € - 0,0783 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8-32
PA
2 mm
15.9 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0353 € - 0,0353 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
PA
1.3 mm
14.3 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0339 € - 0,0339 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
PA
1.3 mm
3.6 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0382 € - 0,0382 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-40
PA
1.6 mm
25.4 mm
Kuusikulmainen kanta
0,036 € - 0,036 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
PA
1.6 mm
25.4 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0581 € - 0,0581 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
PA
1.3 mm
4.7 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0417 € - 0,0417 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
PA
1.6 mm
50.8 mm
Kuusikulmainen kanta
0,036 € - 0,036 € 1000 Varastossa
#8-32
PA
2 mm
4.7 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0364 € - 0,0364 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
PA
1.6 mm
28.6 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0336 € - 0,0336 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
PA
1.3 mm
2.4 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0364 € - 0,0364 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
PA
1.6 mm
22.2 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0336 € - 0,0336 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
PA
1.3 mm
11.1 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0601 € - 0,0601 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
PA
1.6 mm
3.2 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0643 € - 0,0643 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8-32
PA
2 mm
7.9 mm
Kuusikulmainen kanta
0,033 € - 0,033 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
PA
1.3 mm
6.4 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0383 € - 0,0383 € Kysy toimitusaikaa täältä
#4-40
PA
1.3 mm
38.1 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0405 € - 0,0405 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
PA
1.6 mm
41.3 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0377 € - 0,0377 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
PA
1.6 mm
38.1 mm
Kuusikulmainen kanta
0,0555 € - 0,0555 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8-32
PA
2 mm
44.5 mm
Kuusikulmainen kanta
  • / 6
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta #6-32 19.1 mm PA

10324134

Hinta-alue
0,036 € - 0,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta #8-32 15.9 mm PA

10324387

Hinta-alue
0,0783 € - 0,0783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2 mm
  • Kierteen pituus
    15.9 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta #4-40 0.562 in PA

10323861

Hinta-alue
0,0353 € - 0,0353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta #4-40 0.140 in PA

10323779

Hinta-alue
0,0339 € - 0,0339 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta #6-40 25.4 mm PA

10324271

Hinta-alue
0,0382 € - 0,0382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    25.4 mm
  • Kierrekoko
    #6-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta #6-32 25.4 mm PA

10324158

Hinta-alue
0,036 € - 0,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    25.4 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta #4-40 0.187 in PA

10323793

Hinta-alue
0,0581 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    4.7 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta #6-32 50.8 mm PA

10324226

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    50.8 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta #8-32 0.187 in PA

10324325

Hinta-alue
0,036 € - 0,036 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2 mm
  • Kierteen pituus
    4.7 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta #6-32 28.6 mm PA

10324165

Hinta-alue
0,0364 € - 0,0364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    28.6 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta #4-40 0.093 in PA

10323755

Hinta-alue
0,0336 € - 0,0336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta #6-32 22.2 mm PA

10324141

Hinta-alue
0,0364 € - 0,0364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    22.2 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta #4-40 0.437 in PA

10323847

Hinta-alue
0,0336 € - 0,0336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    11.1 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta #6-32 3.2 mm PA

10324028

Hinta-alue
0,0601 € - 0,0601 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    3.2 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta #8-32 0.312 in PA

10324349

Hinta-alue
0,0643 € - 0,0643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2 mm
  • Kierteen pituus
    7.9 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta #4-40 6.4 mm PA

10323809

Hinta-alue
0,033 € - 0,033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    6.4 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta #4-40 38.1 mm PA

10323960

Hinta-alue
0,0383 € - 0,0383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    38.1 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta #6-32 41.3 mm PA

10324196

Hinta-alue
0,0405 € - 0,0405 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    41.3 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta #6-32 38.1 mm PA

10324189

Hinta-alue
0,0377 € - 0,0377 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    38.1 mm
  • Kierrekoko
    #6-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi
Kiristysruuvi Kuusikulmainen kanta #8-32 44.5 mm PA

10324462

Hinta-alue
0,0555 € - 0,0555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot
    2 mm
  • Kierteen pituus
    44.5 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Väri
    Väritön
  • Ruuvityyppi
    Kiristysruuvi