Valikko Haku

Asiakirjapitimet

Varastossa

Document Holders provide a place to contain documentation that needs to be easily accessible on machinery covers, electrical panels, and similar applications. Holders are supplied with self-adhesive strips and screw mount for quick attachment. They are adaptable to A4 and A5 documents and ensure that they are easy to access yet well-preserved.

  • Material: ABS, Polystyrene
  • Colour: Grey

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat sovellukset Kokonaispituus Materiaali Kokonaissyvyys Kokonaisleveys Osta
8,1112 € - 11,3557 € 17 Varastossa
A5
212.0 mm
ABS
20.6 mm
202.0 mm
10128688 9,5146 € - 13,3204 € 1047 Varastossa
A4
234.0 mm
ABS
31.0 mm
257.0 mm
ABS Asiakirjapidike 212.0 mm

10128725

Hinta-alue
11,3557 € - 8,1112 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Pituus reiän keskiöön
    60.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    6.0 mm
ABS Asiakirjapidike 234.0 mm

10128688

Hinta-alue
13,3204 € - 9,5146 €

Varastotasot
1047 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Pituus reiän keskiöön
    70.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    6.0 mm