Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Tarjoaa luotettavan ratkaisun aukkojen sulkemiseen ja ilmavirran säätelyyn.Integroidut tuuletusominaisuudet mahdollistavat hallitun ilmanvaihdon säilyttäen samalla luotettavan tiivisteen. Materiaali: Ruostumaton teräs, PA Väri: Väritön, Valkoinen, Musta, Harmaa, Messinki Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | H | L | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,657 € - 10,7198 € | 7742 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Harmaa
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 7,1529 € - 10,014 € | 300 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Harmaa
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 3,7707 € - 5,8656 € | 185 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Musta
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 3,771 € - 5,866 € | 98 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Musta
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 6,9485 € - 9,7279 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Musta
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 3,1426 € - 4,8884 € | 77 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Harmaa
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 11,8805 € - 15,8589 € | 25 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Messinki
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,3354 € - 0,7381 € | 20759 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,5178 € - 1,1395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 15,0356 € - 23,3887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Harmaa
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 3,564 € - 5,5439 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Musta
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 4,0601 € - 4,7413 € | 6437 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Musta
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 7,7387 € - 9,5916 € | 80 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
M40
|
Harmaa
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 40,5738 € - 54,0894 € | 4 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
M40
|
Messinki
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4
|
||
| 15,0356 € - 23,3887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Harmaa
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 3,8676 € - 6,0162 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Harmaa
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 2,9008 € - 4,5124 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Harmaa
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 2,9261 € - 4,5518 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Harmaa
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 4,5929 € - 7,1445 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Harmaa
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 8,1747 € - 11,4446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Harmaa
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa