Nämä piirilevyn tukipilarit kiinnitetään avaimenreikään. Näin ne on helppo irrottaa tarvittaessa. Niitä on saatavana joko bajonettinokalla tai kaksiosaisena napsautettavana mallina.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaalin syttyvyysstandardi | Reiän halkaisija A | Reiän halkaisija B | Paneelin paksuusalue A | Paneelin paksuusalue B | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1263 € - 0,1403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,134 € - 0,1489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1066 € - 0,1184 € | 11000 Varastossa |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,1581 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1018 € - 0,1684 € | 998 Varastossa |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1114 € - 0,1238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1052 € - 0,1169 € | 1140 Varastossa |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,1218 € | 34000 Varastossa |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4287 € - 0,4581 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1235 € - 0,1372 € | 2000 Varastossa |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1228 € - 0,1364 € | 3000 Varastossa |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1117 € - 0,1241 € | 6858 Varastossa |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1528 € - 0,1698 € | 343598 Varastossa |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1019 € - 0,1132 € | 10595 Varastossa |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa