Valikko Haku

Avaimenreikään kiinnitettävät piirilevytuet

Varastossa

Nämä piirilevyn tukipilarit kiinnitetään avaimenreikään. Näin ne on helppo irrottaa tarvittaessa. Niitä on saatavana joko bajonettinokalla tai kaksiosaisena napsautettavana mallina.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaalin syttyvyysstandardi Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,134 € - 0,1489 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1018 € - 0,1684 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
4.0 mm
2.4 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1114 € - 0,1238 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1117 € - 0,1241 € 700 Varastossa
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1423 € - 0,1581 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1235 € - 0,1372 € 1000 Varastossa
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1066 € - 0,1184 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1528 € - 0,1698 € 67000 Varastossa
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1052 € - 0,1169 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1228 € - 0,1364 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1096 € - 0,1218 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1019 € - 0,1132 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,4287 € - 0,4581 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
4.0 mm
2.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1263 € - 0,1403 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-2 Väritön

10011102

Hinta-alue
0,1489 € - 0,134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Avaimenreikäliitin
  • Erityisominaisuudet
    Keyslot-kiinnitys
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm PA UL94 V-2 Väritön

10011072

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Avaimenreikäliitin
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
  • Lukkokannan korkeus B
    2.4 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10487631

Hinta-alue
0,1238 € - 0,1114 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Avaimenreikäliitin
  • Erityisominaisuudet
    Keyslot-kiinnitys
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10011133

Hinta-alue
0,1241 € - 0,1117 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Avaimenreikäliitin
  • Erityisominaisuudet
    Keyslot-kiinnitys
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-2 Väritön

10109083

Hinta-alue
0,1581 € - 0,1423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Avaimenreikäliitin
  • Erityisominaisuudet
    Keyslot-kiinnitys
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-2 Väritön

10011140

Hinta-alue
0,1372 € - 0,1235 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Avaimenreikäliitin
  • Erityisominaisuudet
    Keyslot-kiinnitys
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm PA UL94 V-2 Väritön

10011119

Hinta-alue
0,1184 € - 0,1066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Avaimenreikäliitin
  • Erityisominaisuudet
    Keyslot-kiinnitys
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm PA UL94 V-2 Väritön

10011089

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1528 €

Varastotasot
67000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Avaimenreikäliitin
  • Erityisominaisuudet
    Keyslot-kiinnitys
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10011096

Hinta-alue
0,1169 € - 0,1052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Avaimenreikäliitin
  • Erityisominaisuudet
    Keyslot-kiinnitys
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm PA UL94 V-2 Väritön

10109069

Hinta-alue
0,1364 € - 0,1228 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Avaimenreikäliitin
  • Erityisominaisuudet
    Keyslot-kiinnitys
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm PA UL94 V-2 Väritön

10011126

Hinta-alue
0,1218 € - 0,1096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Avaimenreikäliitin
  • Erityisominaisuudet
    Keyslot-kiinnitys
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm PA UL94 V-2 Väritön

10011065

Hinta-alue
0,1132 € - 0,1019 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Avaimenreikäliitin
  • Erityisominaisuudet
    Keyslot-kiinnitys
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10558928

Hinta-alue
0,4581 € - 0,4287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Avaimenreikäliitin
  • Erityisominaisuudet
    Keyslot-kiinnitys
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm PA UL94 V-2 Väritön

10109076

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1263 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva kaksipiikkinen kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Avaimenreikäliitin
  • Erityisominaisuudet
    Keyslot-kiinnitys
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm