Tämä salpalukkojen valikoima sopii näyttöyksiköihin, turvakaappeihin ja säilytyskomeroihin. Valikoima samalla tai eri avaimella sekä erilaisilla oteratkaisuilla mahdollistavat käytön erilaisia vaatimuksia tarvitseviin kohteisiin.
Sarjanumero: SR1887
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Valmis | Avaimen tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Kromattu
|
Pyöreä avain
|
|||
| 520 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
Kromattu
|
Urallinen avain
|
|||
| 14 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Kromattu
|
Pyöreä avain
|
|||
| 21 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Kromattu
|
Pyöreä avain
|
|||
| 121 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Kromattu
|
Pyöreä avain
|
|||
| 29 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
Kromattu
|
Pyöreä avain
|
|||
| 178 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Kromattu
|
Pyöreä avain
|
|||
| 10 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
Kromattu
|
Urallinen avain
|
|||
| 403 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Kromattu
|
Urallinen avain
|
|||
| 154 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Kromattu
|
Urallinen avain
|
|||
| 165 Varastossa |
|
Kromi
|
Samanlaiset avaimet
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
Kromattu
|
Urallinen avain
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
Kromattu
|
Urallinen avain
|
|||
| 46 Varastossa |
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
8,0 mm neliöavain
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa