Valikko Haku

Avattava ruuvisuoja

Varastossa

Uniscrew caps are designed to provide a flush and seamless appearance. They are connected to a washer by a hinge that folds neatly when inserted into the cap. Easy to install with a push fit. Protects against damage, moisture and corrosion.

  • Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
  • Kiinnitetty aluslevyyn saranalla, joka taittuu siististi, kun se asetetaan suojukseen.
  • Käytetään huonekalujen kokoonpanossa, autoteollisuuden sisätiloissa ja sähkölaitteissa.
Materiaali: PP Väri: Musta, Valkoinen Sarjanumero: SR1807

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H Kierretyyppi h1 D Osta
0,1211 € - 0,2696 € 22000 Varastossa
Musta
6.5 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.5 mm
17.5 mm
0,1153 € - 0,1862 € 65284 Varastossa
Valkoinen
6.0 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
17.5 mm
0,0294 € - 0,0937 € 13500 Varastossa
Valkoinen
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
0,0468 € - 0,0983 € 125012 Varastossa
Valkoinen
8.3 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.8 mm
13.7 mm
0,0294 € - 0,0937 € 6000 Varastossa
Musta
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
Uniscrew suoja 17.5 mm 6.5 mm PP Musta

10338124

Hinta-alue
0,2696 € - 0,1211 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.5 mm
  • h1
    1.5 mm
  • Kierretyyppi
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Väri
    Musta
Uniscrew suoja 17.5 mm 6.0 mm PP Valkoinen

10203651

Hinta-alue
0,1862 € - 0,1153 €

Varastotasot
65284 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Kierretyyppi
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Väri
    Valkoinen
Uniscrew suoja 13.6 mm 4.4 mm PP Valkoinen

10130018

Hinta-alue
0,0937 € - 0,0294 €

Varastotasot
13500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Kierretyyppi
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Väri
    Valkoinen
Uniscrew suoja 13.7 mm 8.3 mm PP Valkoinen

10126486

Hinta-alue
0,0983 € - 0,0468 €

Varastotasot
125012 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.7 mm
  • H
    8.3 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Kierretyyppi
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Väri
    Valkoinen
Uniscrew suoja 13.6 mm 4.4 mm PP Musta

10130001

Hinta-alue
0,0937 € - 0,0294 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Kierretyyppi
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Väri
    Musta