Valikko Haku

Avattavat napsautusholkit

Varastossa

Standard Open Bushings with an easy push in design that allows them to lock into place at common panel thicknesses. The split design means they can be assembled into panel holes that already contain a bundle.

Design for the protection of cables, wires and tubing from uneven, unfinished and sharp edges in sheet metal. No tools are needed for installation - simply apply fingertip pressure.

  • Materials: Heat Stabilised Nylon 6/6 and Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Paneelin vähimmäispaksuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Asennusreiän halkaisija Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,2124 € - 0,2858 € 917 Varastossa
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
0,2025 € - 0,2501 € 2600 Varastossa
0.8 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,4544 € - 0,5317 € 59980 Varastossa
0.8 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,1969 € - 0,2639 € 1890 Varastossa
0.8 mm
22.0 mm
1.6 mm
0,2085 € - 0,2819 € 44335 Varastossa
1.2 mm
19.0 mm
3.3 mm
0,3723 € - 0,4137 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
34.9 mm
3.2 mm
0,2278 € - 0,3089 € 4500 Varastossa
1.0 mm
24.0 mm
1.6 mm
0,2201 € - 0,2948 € 3898 Varastossa
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
0,1776 € - 0,2394 € 22319 Varastossa
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
0,3801 € - 0,5155 € 10220 Varastossa
0.7 mm
16.5 mm
3.3 mm
0,3672 € - 0,4443 € 5548 Varastossa
0.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
0,4493 € - 0,5265 € 34327 Varastossa
0.8 mm
38.1 mm
3.2 mm
0,2382 € - 0,317 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
16.0 mm
3.5 mm
0,3282 € - 0,3849 € 585 Varastossa
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
0,1596 € - 0,2124 € 13500 Varastossa
1.0 mm
16.0 mm
1.4 mm
0,2082 € - 0,257 € 1953 Varastossa
0.8 mm
11.1 mm
3.2 mm
0,2045 € - 0,2525 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
0,2253 € - 0,3038 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
22.0 mm
3.5 mm
0,1978 € - 0,2399 € 14669 Varastossa
0.4 mm
6.9 mm
1.0 mm
0,1967 € - 0,2618 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
14.3 mm
3.2 mm
  • / 2
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021262

Hinta-alue
0,2858 € - 0,2124 €

Varastotasot
917 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    35.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    27.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163115

Hinta-alue
0,2501 € - 0,2025 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    10.7 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    9.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.9 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021576

Hinta-alue
0,5317 € - 0,4544 €

Varastotasot
59980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    26.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    25.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021248

Hinta-alue
0,2639 € - 0,1969 €

Varastotasot
1890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    25.5 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    22.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.6 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163153

Hinta-alue
0,2819 € - 0,2085 €

Varastotasot
44335 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    20.6 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    19.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163214

Hinta-alue
0,4137 € - 0,3723 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    37.3 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    34.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021255

Hinta-alue
0,3089 € - 0,2278 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    27.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    24.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.3 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021279

Hinta-alue
0,2948 € - 0,2201 €

Varastotasot
3898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    35.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    29.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021231

Hinta-alue
0,2394 € - 0,1776 €

Varastotasot
22319 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    22.7 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    19.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.7 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163139

Hinta-alue
0,5155 € - 0,3801 €

Varastotasot
10220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    18.6 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    16.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163191

Hinta-alue
0,4443 € - 0,3672 €

Varastotasot
5548 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    29.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    27.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163221

Hinta-alue
0,5265 € - 0,4493 €

Varastotasot
34327 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    40.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    38.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.7 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163146

Hinta-alue
0,317 € - 0,2382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    18.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    16.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.5 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163207

Hinta-alue
0,3849 € - 0,3282 €

Varastotasot
585 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    34.1 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    31.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021224

Hinta-alue
0,2124 € - 0,1596 €

Varastotasot
13500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    19.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    16.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.4 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163177

Hinta-alue
0,257 € - 0,2082 €

Varastotasot
1953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    12.7 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163108

Hinta-alue
0,2525 € - 0,2045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    11.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    9.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163160

Hinta-alue
0,3038 € - 0,2253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    24.8 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    22.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10021200

Hinta-alue
0,2399 € - 0,1978 €

Varastotasot
14669 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    10.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    6.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
Läpivienti Nailon 6/6 Musta

10163184

Hinta-alue
0,2618 € - 0,1967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    16.3 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    14.3 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm