Standard Open Bushings with an easy push in design that allows them to lock into place at common panel thicknesses. The split design means they can be assembled into panel holes that already contain a bundle.
Design for the protection of cables, wires and tubing from uneven, unfinished and sharp edges in sheet metal. No tools are needed for installation - simply apply fingertip pressure.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin vähimmäispaksuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Asennusreiän halkaisija | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2147 € - 0,2876 € | 5775 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,193 € - 0,2341 € | 800 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1919 € - 0,2554 € | 5275 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2072 € - 0,2788 € | 920 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4433 € - 0,5187 € | 22780 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,1557 € - 0,2072 € | 14500 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,1921 € - 0,2574 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1733 € - 0,2336 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2034 € - 0,275 € | 62535 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,3708 € - 0,503 € | 10187 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,3429 € - 0,4032 € | 600 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,3093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,3202 € - 0,3755 € | 200 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1695 € - 0,226 € | 14429 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3583 € - 0,4335 € | 1348 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1995 € - 0,2464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2031 € - 0,2507 € | 5273 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2537 € - 0,3416 € | 15800 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2198 € - 0,2964 € | 202 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa