Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Open Bushings with an easy push in design that allows them to lock into place at common panel thicknesses. The split design means they can be assembled into panel holes that already contain a bundle.
Design for the protection of cables, wires and tubing from uneven, unfinished and sharp edges in sheet metal. No tools are needed for installation - simply apply fingertip pressure.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Paneelin vähimmäispaksuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Asennusreiän halkaisija | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2278 € - 0,3089 € | 4500 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2253 € - 0,3038 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2045 € - 0,2525 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,2201 € - 0,2948 € | 3898 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,2082 € - 0,257 € | 1953 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3282 € - 0,3849 € | 585 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3801 € - 0,5155 € | 10220 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,2382 € - 0,317 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,3672 € - 0,4443 € | 5548 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2124 € - 0,2858 € | 917 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1969 € - 0,2639 € | 1890 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2025 € - 0,2501 € | 2600 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4544 € - 0,5317 € | 59980 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2085 € - 0,2819 € | 44335 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,3723 € - 0,4137 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,2399 € | 14669 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1967 € - 0,2618 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1737 € - 0,2317 € | 18929 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4493 € - 0,5265 € | 34327 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,26 € - 0,3501 € | 16300 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa