Valikko Haku

Avoläpiviennit - pikakiinnitysläpiviennit

Varastossa

Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaishalkaisija Sisähalkaisija Paneelin paksuus Koko materiaali Osta
0,1237 € - 0,2597 € 17000 Varastossa
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
10090992 0,1021 € - 0,2145 € 17500 Varastossa
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,2708 € - 0,5481 € 13399 Varastossa
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1655 € - 0,3359 € 12200 Varastossa
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,5458 € - 0,8854 € 1246 Varastossa
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
Polyvinyylikloridi
1,5333 € - 1,5333 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
Termoplastinen elastomeeri
10090923 0,1173 € - 0,2384 € 32300 Varastossa
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,2526 € - 0,3255 € 24870 Varastossa
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Polyvinyylikloridi
0,355 € - 0,719 € 4400 Varastossa
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0966 € - 0,1965 € 137000 Varastossa
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,2189 € - 0,4479 € 2812 Varastossa
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,2708 € - 0,5481 € 90980 Varastossa
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,7409 € - 0,7409 € 4051 Varastossa
22.0 mm
14.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0993 € - 0,2012 € 56000 Varastossa
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1173 € - 0,2384 € 10000 Varastossa
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1352 € - 0,2749 € 53675 Varastossa
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0686 € - 0,1508 € 107060 Varastossa
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,4967 € - 0,4967 € 52364 Varastossa
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4196 € - 0,449 € 5246 Varastossa
24.5 mm
13.0 mm
Silikonikumi
0,4715 € - 0,7648 € 30807 Varastossa
20.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
  • / 3
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Hinta-alue
0,2597 € - 0,1237 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Hinta-alue
0,2145 € - 0,1021 €

Varastotasot
17500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

10091074

Hinta-alue
0,5481 € - 0,2708 €

Varastotasot
13399 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    26.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 16.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10091159

Hinta-alue
0,3359 € - 0,1655 €

Varastotasot
12200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

10325384

Hinta-alue
0,8854 € - 0,5458 €

Varastotasot
1246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Quick Fit Grommet
  • Rungon halkaisija
    14.0 mm
  • Rungon pituus
    1.6 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Hinta-alue
1,5333 € - 1,5333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tyyppi
    Quick Fit Grommet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    28.0 mm
  • Sisähalkaisija
    24.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10090923

Hinta-alue
0,2384 € - 0,1173 €

Varastotasot
32300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientikumi 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Hinta-alue
0,3255 € - 0,2526 €

Varastotasot
24870 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Quick Fit Grommet
  • Rungon halkaisija
    6.0 mm
  • Rungon pituus
    0.6 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Hinta-alue
0,719 € - 0,355 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    24.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    28.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10091005

Hinta-alue
0,1965 € - 0,0966 €

Varastotasot
137000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10091036

Hinta-alue
0,4479 € - 0,2189 €

Varastotasot
2812 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

10090978

Hinta-alue
0,5481 € - 0,2708 €

Varastotasot
90980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    26.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 14.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10316498

Hinta-alue
0,7409 € - 0,7409 €

Varastotasot
4051 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    22.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10091111

Hinta-alue
0,2012 € - 0,0993 €

Varastotasot
56000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10091128

Hinta-alue
0,2384 € - 0,1173 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10091043

Hinta-alue
0,2749 € - 0,1352 €

Varastotasot
53675 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10090893

Hinta-alue
0,1508 € - 0,0686 €

Varastotasot
107060 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientikumi 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10118115

Hinta-alue
0,4967 € - 0,4967 €

Varastotasot
52364 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tyyppi
    Quick Fit Grommet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Hinta-alue
0,449 € - 0,4196 €

Varastotasot
5246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    24.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientikumi 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10118153

Hinta-alue
0,7648 € - 0,4715 €

Varastotasot
30807 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tyyppi
    Quick Fit Grommet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm