Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaishalkaisija | Sisähalkaisija | Paneelin paksuus | Koko materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4093 € - 0,4381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Silikonikumi
|
||
1,4959 € - 1,4959 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
10090923 | 0,1144 € - 0,2325 € | 15000 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
0,0943 € - 0,1917 € | 70436 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,3463 € - 0,7015 € | 3350 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,2039 € - 0,414 € | 5507 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,3313 € - 0,3559 € | 2998 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
0,3066 € - 0,3285 € | 10592 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
0,4613 € - 0,4942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
0,2546 € - 0,308 € | 11728 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
0,1845 € - 0,2232 € | 80 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
0,1423 € - 0,2875 € | 2140 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,4983 € - 0,5339 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
0,4846 € - 0,4846 € | 58364 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
0,4764 € - 0,5093 € | 645 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
0,1178 € - 0,1963 € | 17820 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,1615 € - 0,3277 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,6585 € - 0,6585 € | 954 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
0,7228 € - 0,7228 € | 5051 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,2039 € - 0,414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa