Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaishalkaisija | Sisähalkaisija | Paneelin paksuus | Koko materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3313 € - 0,3559 € | 2998 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
0,4983 € - 0,5339 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
0,1178 € - 0,1963 € | 17820 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,3066 € - 0,3285 € | 10592 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
0,4093 € - 0,4381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Silikonikumi
|
||
1,4959 € - 1,4959 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
10090923 | 0,1144 € - 0,2325 € | 15000 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
0,0943 € - 0,1917 € | 70436 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,3463 € - 0,7015 € | 3350 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,1845 € - 0,2232 € | 80 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
0,2039 € - 0,414 € | 5507 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,1423 € - 0,2875 € | 2140 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,4846 € - 0,4846 € | 58364 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
0,6585 € - 0,6585 € | 954 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
0,4613 € - 0,4942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
0,2546 € - 0,308 € | 11728 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Termoplastinen elastomeeri
|
||
0,0669 € - 0,1472 € | 6560 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
10090947 | 0,1319 € - 0,2682 € | 26282 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
0,0943 € - 0,1917 € | 23776 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
||
0,6215 € - 0,6215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Silikonikumi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa