Valikko Haku

Avoläpiviennit - pikakiinnitysläpiviennit

Varastossa

Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaishalkaisija Sisähalkaisija Paneelin paksuus Koko materiaali Osta
0,0969 € - 0,1963 € 12000 Varastossa
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1144 € - 0,2325 € 7028 Varastossa
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinyylikloridi
10090992 0,0996 € - 0,2093 € 8696 Varastossa
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1144 € - 0,2325 € 13633 Varastossa
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,2039 € - 0,414 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
18.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0669 € - 0,1472 € 26060 Varastossa
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1206 € - 0,2534 € 18041 Varastossa
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,1382 € - 0,1793 € 473 Varastossa
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Polyvinyylikloridi
0,4846 € - 0,4846 € 58364 Varastossa
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,4983 € - 0,5339 € 2027 Varastossa
17.5 mm
10.0 mm
3.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,4764 € - 0,5093 € 3035 Varastossa
25.4 mm
18.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
10090947 0,1319 € - 0,2682 € 26282 Varastossa
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,0943 € - 0,1917 € 23207 Varastossa
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,6297 € - 0,9912 € 2052 Varastossa
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,2464 € - 0,3176 € 96929 Varastossa
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Polyvinyylikloridi
0,1319 € - 0,2682 € 2502 Varastossa
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,5325 € - 0,8639 € 1246 Varastossa
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
Polyvinyylikloridi
0,2642 € - 0,5347 € 15479 Varastossa
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinyylikloridi
0,46 € - 0,7461 € 14399 Varastossa
20.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,1615 € - 0,3277 € 14400 Varastossa
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinyylikloridi
  • / 3
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10091111

Hinta-alue
0,1963 € - 0,0969 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10091128

Hinta-alue
0,2325 € - 0,1144 €

Varastotasot
7028 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Hinta-alue
0,2093 € - 0,0996 €

Varastotasot
8696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10091029

Hinta-alue
0,2325 € - 0,1144 €

Varastotasot
13633 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 18.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10090961

Hinta-alue
0,414 € - 0,2039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    22.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10090893

Hinta-alue
0,1472 € - 0,0669 €

Varastotasot
26060 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Hinta-alue
0,2534 € - 0,1206 €

Varastotasot
18041 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118122

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1382 €

Varastotasot
473 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitettävä läpivientikumi
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.5 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10118115

Hinta-alue
0,4846 € - 0,4846 €

Varastotasot
58364 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tyyppi
    Pikakiinnitettävä läpivientikumi
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 3.0 mm

10316511

Hinta-alue
0,5339 € - 0,4983 €

Varastotasot
2027 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitettävä läpivientikumi
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    14.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 18.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

10164204

Hinta-alue
0,5093 € - 0,4764 €

Varastotasot
3035 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.4 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

10090947

Hinta-alue
0,2682 € - 0,1319 €

Varastotasot
26282 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10090909

Hinta-alue
0,1917 € - 0,0943 €

Varastotasot
23207 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientikumi 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

10325377

Hinta-alue
0,9912 € - 0,6297 €

Varastotasot
2052 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitettävä läpivientikumi
  • Rungon halkaisija
    14.0 mm
  • Rungon pituus
    6.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Hinta-alue
0,3176 € - 0,2464 €

Varastotasot
96929 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitettävä läpivientikumi
  • Rungon halkaisija
    6.0 mm
  • Rungon pituus
    0.6 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 14.0 mm 18.0 mm 3.0 mm

10091142

Hinta-alue
0,2682 € - 0,1319 €

Varastotasot
2502 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

10325384

Hinta-alue
0,8639 € - 0,5325 €

Varastotasot
1246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    Pikakiinnitettävä läpivientikumi
  • Rungon halkaisija
    14.0 mm
  • Rungon pituus
    1.6 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

10091074

Hinta-alue
0,5347 € - 0,2642 €

Varastotasot
15479 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    26.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientikumi 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10118153

Hinta-alue
0,7461 € - 0,46 €

Varastotasot
14399 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Tyyppi
    Pikakiinnitettävä läpivientikumi
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
Pikakiinnitettävä läpivientikumi 16.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10091159

Hinta-alue
0,3277 € - 0,1615 €

Varastotasot
14400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790