Banjo Bolt Caps are protective caps with a retaining washer to hold and protect banjo bolts from dirt and damage. They are easy to grasp, even while wearing gloves. Ideal for assembly storage and transportation.
Materiaali: LDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1083
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pultin kierre | d | D | d1 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2286 € - 0,5089 € | 21842 Varastossa |
M16
|
0.642 in
16.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,115 € - 0,322 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M14
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
0,0985 € - 0,2903 € | 4562 Varastossa |
M8
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
0,1065 € - 0,3133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
0,1128 € - 0,3335 € | 2773 Varastossa |
M12
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa