Valikko Haku

Conical Springs

Varastossa

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
100 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuorma kiinteässä korkeudessa Minimi ulkohalkaisija Jousivakio Kuorma 50 %:lla Kokonaispituus Johtimen läpimitta Maksimi ulkohalkaisija Osta
10442647 3,3258 € - 3,8296 € 8 Varastossa
14.2 mm
21.48 N
1.4 mm
24.8 mm
3,1153 € - 3,6297 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
8.01 N
0.9 mm
18.3 mm
3,1153 € - 3,698 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.7 mm
12.28 N
1.0 mm
18.3 mm
2,975 € - 3,2136 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
21.13 N
1.0 mm
12.2 mm
3,0452 € - 3,5378 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.1 mm
14.32 N
1.0 mm
15.2 mm
3,1153 € - 3,4785 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
7.21 N
0.9 mm
18.3 mm
3,1153 € - 3,4785 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
10.90 N
1.0 mm
18.3 mm
3,2416 € - 3,6297 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
25.26 N
1.2 mm
21.6 mm
3,2416 € - 3,6297 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
66.05 N
1.7 mm
21.6 mm
3,3258 € - 3,7306 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
13.03 N
1.2 mm
24.8 mm
3,3258 € - 3,8296 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
28.65 N
1.5 mm
24.8 mm
3,3258 € - 3,7306 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
71.66 N
1.8 mm
24.8 mm
3,1153 € - 3,778 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.1 mm
21.48 N
1.1 mm
18.3 mm
2,5119 € - 2,898 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
10.05 N
0.7 mm
10.7 mm
2,975 € - 3,2136 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
9.56 N
0.7 mm
12.2 mm
3,3258 € - 3,7306 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
50.89 N
1.7 mm
24.8 mm
3,0452 € - 3,3118 € 19 Varastossa
9.5 mm
6.81 N
0.8 mm
15.2 mm
3,3258 € - 3,7306 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
44.57 N
1.6 mm
24.4 mm
3,1153 € - 3,4785 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
21.53 N
1.2 mm
18.3 mm
2,5119 € - 2,898 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
9.07 N
0.7 mm
10.7 mm
  • / 5
Kartiomainen jousi 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 2.25 Nmm

10442647

Hinta-alue
3,8296 € - 3,3258 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    21.48 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    24.8 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    14.2 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.4 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.63 Nmm

10419175

Hinta-alue
3,6297 € - 3,1153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    8.01 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.3 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.9 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.29 Nmm

10442326

Hinta-alue
3,698 € - 3,1153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    12.28 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.3 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 12.2 mm (OD) 6.4 mm (L) 6.66 Nmm

10442081

Hinta-alue
3,2136 € - 2,975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    21.13 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    5.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.26 Nmm

10442180

Hinta-alue
3,5378 € - 3,0452 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    14.32 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.1 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 0.76 Nmm

10442241

Hinta-alue
3,4785 € - 3,1153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    7.21 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.3 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.9 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.37 Nmm

10442319

Hinta-alue
3,4785 € - 3,1153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    10.90 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.3 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 21.6 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.59 Nmm

10442548

Hinta-alue
3,6297 € - 3,2416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    25.26 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    21.6 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 21.6 mm (OD) 12.7 mm (L) 10.41 Nmm

10442623

Hinta-alue
3,6297 € - 3,2416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    66.05 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    21.6 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.7 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.37 Nmm

10635070

Hinta-alue
3,7306 € - 3,3258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    13.03 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    24.8 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 3.01 Nmm

10442685

Hinta-alue
3,8296 € - 3,3258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    28.65 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    24.8 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 24.8 mm (OD) 1.8 mm (L) 7.53 Nmm

10442753

Hinta-alue
3,7306 € - 3,3258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    71.66 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    24.8 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.8 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 2.25 Nmm

10442395

Hinta-alue
3,778 € - 3,1153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    21.48 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.3 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.1 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 10.7 mm (OD) 7.9 mm (L) 2.54 Nmm

10441961

Hinta-alue
2,898 € - 2,5119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    10.05 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    10.7 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    4.8 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.7 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 12.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.20 Nmm

10635025

Hinta-alue
3,2136 € - 2,975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    9.56 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    4.8 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.7 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 5.34 Nmm

10442746

Hinta-alue
3,7306 € - 3,3258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    50.89 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    24.8 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.7 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.07 Nmm

10442135

Hinta-alue
3,3118 € - 3,0452 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    6.81 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 24.4 mm (OD) 25.4 mm (L) 3.51 Nmm

10442722

Hinta-alue
3,7306 € - 3,3258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    44.57 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    24.4 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 18.3 mm (OD) 9.5 mm (L) 4.52 Nmm

10442401

Hinta-alue
3,4785 € - 3,1153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    21.53 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.3 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 10.7 mm (OD) 6.4 mm (L) 2.87 Nmm

10441954

Hinta-alue
2,898 € - 2,5119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    9.07 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    10.7 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    5.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.7 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs