Valikko Haku

Conical Springs

Varastossa

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
100 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuorma kiinteässä korkeudessa Minimi ulkohalkaisija Jousivakio Kuorma 50 %:lla Kokonaispituus Johtimen läpimitta Maksimi ulkohalkaisija Osta
2,8768 € - 3,2264 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.2 mm
22.64 N
0.9 mm
10.2 mm
2,975 € - 3,2136 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
15.21 N
0.8 mm
12.2 mm
2,7785 € - 3,0311 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
4.98 N
0.7 mm
15.2 mm
3,0452 € - 3,3118 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.1 mm
10.72 N
0.9 mm
15.2 mm
3,0452 € - 3,5713 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.1 mm
19.35 N
1.1 mm
15.2 mm
3,1153 € - 3,4785 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.7 mm
11.74 N
1.0 mm
18.3 mm
3,1153 € - 3,4785 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.1 mm
18.64 N
1.1 mm
18.3 mm
3,1153 € - 3,4785 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.1 mm
45.01 N
1.4 mm
18.3 mm
3,2416 € - 3,7261 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.7 mm
18.64 N
1.1 mm
21.6 mm
3,1153 € - 3,4785 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.1 mm
13.30 N
1.0 mm
18.3 mm
3,1153 € - 3,4785 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
17.30 N
1.1 mm
18.3 mm
3,2416 € - 3,6297 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.2 mm
10.50 N
1.1 mm
21.6 mm
3,2416 € - 3,6297 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
49.33 N
1.6 mm
21.6 mm
2,7785 € - 3,0311 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
6.94 N
0.7 mm
15.2 mm
3,0452 € - 3,5378 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.1 mm
14.32 N
1.0 mm
15.2 mm
3,1153 € - 3,4785 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
7.21 N
0.9 mm
18.3 mm
3,1153 € - 3,4785 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.7 mm
19.35 N
1.1 mm
18.3 mm
3,2416 € - 3,903 € 5 Varastossa
11.1 mm
10.45 N
1.1 mm
21.6 mm
2,975 € - 3,2136 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
8.58 N
0.7 mm
12.2 mm
3,0452 € - 3,5378 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
11.65 N
1.0 mm
15.2 mm
  • / 5
Kartiomainen jousi 10.2 mm (OD) 6.3 mm (L) 7.15 Nmm

10442005

Hinta-alue
3,2264 € - 2,8768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    22.64 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    10.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    5.2 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.9 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 12.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.91 Nmm

10442050

Hinta-alue
3,2136 € - 2,975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    15.21 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 0.63 Nmm

10442128

Hinta-alue
3,0311 € - 2,7785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    4.98 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.7 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.35 Nmm

10442159

Hinta-alue
3,3118 € - 3,0452 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    10.72 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.1 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.9 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 15.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 4.06 Nmm

10442227

Hinta-alue
3,5713 € - 3,0452 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    19.35 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.1 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.93 Nmm

10442289

Hinta-alue
3,4785 € - 3,1153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    11.74 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.3 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.47 Nmm

10442364

Hinta-alue
3,4785 € - 3,1153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    18.64 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.3 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.1 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 7.09 Nmm

10442449

Hinta-alue
3,4785 € - 3,1153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    45.01 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.3 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.1 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.4 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 21.6 mm (OD) 38.1 mm (L) 0.98 Nmm

10442517

Hinta-alue
3,7261 € - 3,2416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    18.64 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    21.6 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 18.3 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.84 Nmm

10442296

Hinta-alue
3,4785 € - 3,1153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    13.30 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.3 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.1 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.72 Nmm

10442371

Hinta-alue
3,4785 € - 3,1153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    17.30 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.3 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.10 Nmm

10635056

Hinta-alue
3,6297 € - 3,2416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    10.50 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    21.6 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    14.2 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 21.6 mm (OD) 12.7 mm (L) 7.76 Nmm

10442609

Hinta-alue
3,6297 € - 3,2416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    49.33 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    21.6 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 15.2 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.44 Nmm

10638101

Hinta-alue
3,0311 € - 2,7785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    6.94 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.7 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 2.26 Nmm

10442180

Hinta-alue
3,5378 € - 3,0452 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    14.32 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.1 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 0.76 Nmm

10442241

Hinta-alue
3,4785 € - 3,1153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    7.21 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.3 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.9 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 18.3 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.44 Nmm

10442388

Hinta-alue
3,4785 € - 3,1153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    19.35 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.3 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.82 Nmm

10442456

Hinta-alue
3,903 € - 3,2416 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    10.45 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    21.6 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 12.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.35 Nmm

10422465

Hinta-alue
3,2136 € - 2,975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    8.58 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    5.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.7 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 15.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 2.45 Nmm

10442173

Hinta-alue
3,5378 € - 3,0452 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    11.65 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs