Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuorma kiinteässä korkeudessa | Minimi ulkohalkaisija | Jousivakio | Kuorma 50 %:lla | Kokonaispituus | Johtimen läpimitta | Maksimi ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3258 € - 3,7306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
17.26 N
17.26 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 3,3258 € - 3,7306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
37.67 N
37.67 N
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 2,975 € - 3,2136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
7.07 N
7.07 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,5119 € - 2,898 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
10.05 N
10.05 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 3,0452 € - 3,5378 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
11.65 N
11.65 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 2,5119 € - 2,898 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
9.07 N
9.07 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 3,2416 € - 3,6297 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
12.01 N
12.01 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 3,1153 € - 3,4785 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
45.01 N
45.01 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,1153 € - 3,4785 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
17.30 N
17.30 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,2416 € - 3,6297 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
10.50 N
10.50 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 3,2416 € - 3,6297 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
17.97 N
17.97 N
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 3,2416 € - 3,6297 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
49.33 N
49.33 N
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 3,3258 € - 3,7306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
24.02 N
24.02 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 3,3258 € - 3,7306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
45.68 N
45.68 N
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 3,2416 € - 3,6297 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
54.35 N
54.35 N
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 3,3258 € - 3,7306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
27.09 N
27.09 N
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 3,3258 € - 3,7306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
50.89 N
50.89 N
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
| 3,2416 € - 3,6297 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
66.05 N
66.05 N
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 2,975 € - 3,2136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
10.54 N
10.54 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,7785 € - 3,0311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
3.25 N
3.25 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa