Valikko Haku

Conical Springs

Varastossa

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
100 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuorma kiinteässä korkeudessa Minimi ulkohalkaisija Jousivakio Kuorma 50 %:lla Kokonaispituus Johtimen läpimitta Maksimi ulkohalkaisija Osta
2,5119 € - 2,898 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
10.05 N
0.7 mm
10.7 mm
2,975 € - 3,2136 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
7.07 N
0.7 mm
12.2 mm
2,975 € - 3,2136 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
22.33 N
1.0 mm
12.2 mm
2,7785 € - 3,0311 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.1 mm
6.18 N
0.7 mm
15.2 mm
3,0452 € - 3,5378 € 12 Varastossa
6.4 mm
15.88 N
1.0 mm
15.2 mm
2,5119 € - 2,898 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
9.07 N
0.7 mm
10.7 mm
2,5119 € - 2,8231 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
15.35 N
0.7 mm
9.1 mm
2,975 € - 3,2136 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
9.56 N
0.7 mm
12.2 mm
2,975 € - 3,2136 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
17.44 N
0.9 mm
12.2 mm
3,0452 € - 3,3118 € 19 Varastossa
9.5 mm
6.81 N
0.8 mm
15.2 mm
3,0452 € - 3,5378 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
11.65 N
1.0 mm
15.2 mm
3,1153 € - 3,6297 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
8.01 N
0.9 mm
18.3 mm
3,1153 € - 3,698 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.7 mm
12.28 N
1.0 mm
18.3 mm
3,1153 € - 3,4785 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
21.53 N
1.2 mm
18.3 mm
3,2416 € - 3,6297 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.7 mm
13.70 N
1.1 mm
21.6 mm
2,975 € - 3,2136 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
8.58 N
0.7 mm
12.2 mm
2,975 € - 3,2136 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
21.13 N
1.0 mm
12.2 mm
2,7785 € - 3,0311 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
6.94 N
0.7 mm
15.2 mm
3,0452 € - 3,4281 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
27.09 N
1.1 mm
15.2 mm
3,1153 € - 3,698 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
10.54 N
1.0 mm
18.3 mm
  • / 5
Kartiomainen jousi 10.7 mm (OD) 7.9 mm (L) 2.54 Nmm

10441961

Hinta-alue
2,898 € - 2,5119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    10.05 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    10.7 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    4.8 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.7 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 1.49 Nmm

10442012

Hinta-alue
3,2136 € - 2,975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    7.07 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.7 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 12.2 mm (OD) 7.9 mm (L) 5.63 Nmm

10442098

Hinta-alue
3,2136 € - 2,975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    22.33 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    4.8 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 15.2 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.49 Nmm

10638095

Hinta-alue
3,0311 € - 2,7785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    6.18 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.1 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.7 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 15.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 2.00 Nmm

10442197

Hinta-alue
3,5378 € - 3,0452 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    15.88 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 10.7 mm (OD) 6.4 mm (L) 2.87 Nmm

10441954

Hinta-alue
2,898 € - 2,5119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    9.07 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    10.7 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    5.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.7 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 9.1 mm (OD) 6.4 mm (L) 4.83 Nmm

10412961

Hinta-alue
2,8231 € - 2,5119 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    15.35 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    9.1 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    3.2 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.7 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 12.2 mm (OD) 15.9 mm (L) 1.20 Nmm

10635025

Hinta-alue
3,2136 € - 2,975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    9.56 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    4.8 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.7 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 12.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 3.66 Nmm

10442074

Hinta-alue
3,2136 € - 2,975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    17.44 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    4.8 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.9 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.07 Nmm

10442135

Hinta-alue
3,3118 € - 3,0452 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    6.81 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 15.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 2.45 Nmm

10442173

Hinta-alue
3,5378 € - 3,0452 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    11.65 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 18.3 mm (OD) 25.4 mm (L) 0.63 Nmm

10419175

Hinta-alue
3,6297 € - 3,1153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    8.01 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.3 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.9 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 18.3 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.29 Nmm

10442326

Hinta-alue
3,698 € - 3,1153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    12.28 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.3 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 18.3 mm (OD) 9.5 mm (L) 4.52 Nmm

10442401

Hinta-alue
3,4785 € - 3,1153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    21.53 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.3 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 21.6 mm (OD) 38.1 mm (L) 0.72 Nmm

10442470

Hinta-alue
3,6297 € - 3,2416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    13.70 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    21.6 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 12.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.35 Nmm

10422465

Hinta-alue
3,2136 € - 2,975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    8.58 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    5.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.7 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 12.2 mm (OD) 6.4 mm (L) 6.66 Nmm

10442081

Hinta-alue
3,2136 € - 2,975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    21.13 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    12.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    5.5 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 15.2 mm (OD) 31.8 mm (L) 0.44 Nmm

10638101

Hinta-alue
3,0311 € - 2,7785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    6.94 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Johtimen läpimitta
    0.7 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 15.2 mm (OD) 9.5 mm (L) 5.69 Nmm

10442234

Hinta-alue
3,4281 € - 3,0452 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    27.09 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    15.2 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.1 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs
Kartiomainen jousi 18.3 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.66 Nmm

10442302

Hinta-alue
3,698 € - 3,1153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kuorma 50 %:lla
    10.54 N
  • Maksimi ulkohalkaisija
    18.3 mm
  • Minimi ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    302 ruostumaton teräs