Valikko Haku

DKO Sivusta avattavat tulpat

Varastossa

DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.

Suojaa DKO-painokiinnikkeitä kuljetuksen, varastoinnin ja käsittelyn aikana vaurioilta ja lialta.Joustava pää sopii tiiviisti DKO-kääntömutteriin, ja sivuvetokieleke mahdollistaa helpon irrotuksen.Käytetään yleisesti vastaamaan teollisuuden, kuten auto-, valmistus- ja koneteollisuuden tarpeisiin. Materiaali: LDPE Väri: Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1121

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
22 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko HD Väri TL Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki) Osta
0,029 € - 0,071 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
Keltainen
19.5 mm
6S, 8L
0,0336 € - 0,0822 € 1500 Varastossa
15.8 mm
M16 x 1.5
21.5 mm
Keltainen
23.0 mm
8S, 10L
0,108 € - 0,108 € 2638 Varastossa
41.2 mm
M42 x 2.0
49.1 mm
Keltainen
39.5 mm
30S
Kysy toimitusaikaa täältä
35.5 mm
M36 x 2
39.7 mm
Punainen
34.2 mm
25S,28L
0,0389 € - 0,0389 € 22995 Varastossa
19.8 mm
M20 x 1;5
27.0 mm
Punainen
26.0 mm
12S
0,0336 € - 0,0336 € 16907 Varastossa
17.8 mm
M18 x 1;5
25.0 mm
Punainen
25.0 mm
10S,12L
0,0251 € - 0,0251 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.8 mm
M14 x 1;5
19.0 mm
Punainen
19.5 mm
6S,8L
Kysy toimitusaikaa täältä
29.2 mm
M30 x 2
34.5 mm
Punainen
31.3 mm
20S,22L
0,0345 € - 0,0345 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.8 mm
M22 x 1;5
29.0 mm
Punainen
31.0 mm
14S,15L
0,0413 € - 0,0413 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.8 mm
M24 x 1;5
30.0 mm
Punainen
31.0 mm
16S
0,0472 € - 0,0472 € 1999 Varastossa
25.8 mm
M26 x 1;5
32.0 mm
Punainen
31.0 mm
18L
0,0698 € - 0,0698 € 900 Varastossa
41.2 mm
M42 x 2
49.1 mm
Punainen
39.5 mm
30S
0,2301 € - 0,2582 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.5 mm
M52 x 2.0
59.0 mm
Keltainen
44.5 mm
38S, 42L
0,0835 € - 0,0969 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.5 mm
M36 x 2.0
39.7 mm
Keltainen
34.2 mm
25S, 28L
0,0882 € - 0,1989 € 28933 Varastossa
19.8 mm
M20 x 1.5
27.0 mm
Keltainen
26.0 mm
12S
0,1098 € - 0,1329 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.2 mm
M45 x 2.0
49.2 mm
Keltainen
39.6 mm
35L
0,0839 € - 0,1891 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.8 mm
M18 x 1.5
25.0 mm
Keltainen
25.0 mm
10S, 12L
0,0865 € - 0,1006 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.8 mm
M24 x 1.5
30.0 mm
Keltainen
31.0 mm
16S
0,0307 € - 0,0341 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.8 mm
M12 x 1.5
16.0 mm
Keltainen
18.0 mm
6L
0,0982 € - 0,2063 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.8 mm
M22 x 1.5
29.0 mm
Keltainen
31.0 mm
14S, 15L
  • / 2
Puserrusliitin M14 x 1.5 19.0 mm Keltainen LDPE

10104668

Hinta-alue
0,071 € - 0,029 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki)
    6S, 8L
  • Kierrekoko
    M14 x 1.5
Puserrusliitin M16 x 1.5 21.5 mm Keltainen LDPE

10104675

Hinta-alue
0,0822 € - 0,0336 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.8 mm
  • HD
    21.5 mm
  • TL
    23.0 mm
  • Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki)
    8S, 10L
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
Puserrusliitin M42 x 2.0 50.0 mm Keltainen LDPE

10104750

Hinta-alue
0,108 € - 0,108 €

Varastotasot
2638 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki)
    30S
  • Kierrekoko
    M42 x 2.0
Puserrusliitin M36 x 2 39.7 mm 10.0 mm Punainen LDPE

10140710


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki)
    25S,28L
  • Kierrekoko
    M36 x 2
Puserrusliitin M20 x 1;5 27.0 mm 7.5 mm Punainen LDPE

10140666

Hinta-alue
0,0389 € - 0,0389 €

Varastotasot
22995 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki)
    12S
  • Kierrekoko
    M20 x 1;5
Puserrusliitin M18 x 1;5 25.0 mm 7.0 mm Punainen LDPE

10140659

Hinta-alue
0,0336 € - 0,0336 €

Varastotasot
16907 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki)
    10S,12L
  • Kierrekoko
    M18 x 1;5
Puserrusliitin M14 x 1;5 19.0 mm 7.0 mm Punainen LDPE

10140642

Hinta-alue
0,0251 € - 0,0251 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki)
    6S,8L
  • Kierrekoko
    M14 x 1;5
Puserrusliitin M30 x 2 34.5 mm 10.0 mm Punainen LDPE

10140703


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki)
    20S,22L
  • Kierrekoko
    M30 x 2
Puserrusliitin M22 x 1;5 29.0 mm 7.5 mm Punainen LDPE

10140673

Hinta-alue
0,0345 € - 0,0345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki)
    14S,15L
  • Kierrekoko
    M22 x 1;5
Puserrusliitin M24 x 1;5 30.0 mm 7.5 mm Punainen LDPE

10140680

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki)
    16S
  • Kierrekoko
    M24 x 1;5
Puserrusliitin M26 x 1;5 32.0 mm 8.0 mm Punainen LDPE

10140697

Hinta-alue
0,0472 € - 0,0472 €

Varastotasot
1999 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki)
    18L
  • Kierrekoko
    M26 x 1;5
Puserrusliitin M42 x 2 49.1 mm 10.0 mm Punainen LDPE

10140727

Hinta-alue
0,0698 € - 0,0698 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.2 mm
  • HD
    49.1 mm
  • TL
    39.5 mm
  • Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki)
    30S
  • Kierrekoko
    M42 x 2
Puserrusliitin M52 x 2.0 60.0 mm Keltainen LDPE

10104774

Hinta-alue
0,2582 € - 0,2301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    51.5 mm
  • HD
    59.0 mm
  • TL
    44.5 mm
  • Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki)
    38S, 42L
  • Kierrekoko
    M52 x 2.0
Puserrusliitin M36 x 2.0 40.0 mm Keltainen LDPE

10104743

Hinta-alue
0,0969 € - 0,0835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki)
    25S, 28L
  • Kierrekoko
    M36 x 2.0
Puserrusliitin M20 x 1.5 27.0 mm Keltainen LDPE

10104699

Hinta-alue
0,1989 € - 0,0882 €

Varastotasot
28933 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki)
    12S
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
Puserrusliitin M45 x 2.0 50.0 mm Keltainen LDPE

10104767

Hinta-alue
0,1329 € - 0,1098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    44.2 mm
  • HD
    49.2 mm
  • TL
    39.6 mm
  • Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki)
    35L
  • Kierrekoko
    M45 x 2.0
Puserrusliitin M18 x 1.5 25.0 mm Keltainen LDPE

10104682

Hinta-alue
0,1891 € - 0,0839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki)
    10S, 12L
  • Kierrekoko
    M18 x 1.5
Puserrusliitin M24 x 1.5 30.0 mm Keltainen LDPE

10104712

Hinta-alue
0,1006 € - 0,0865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • HD
    30.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki)
    16S
  • Kierrekoko
    M24 x 1.5
Puserrusliitin M12 x 1.5 16.0 mm Keltainen LDPE

10104651

Hinta-alue
0,0341 € - 0,0307 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.8 mm
  • HD
    16.0 mm
  • TL
    18.0 mm
  • Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki)
    6L
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
Puserrusliitin M22 x 1.5 29.0 mm Keltainen LDPE

10104705

Hinta-alue
0,2063 € - 0,0982 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki)
    14S, 15L
  • Kierrekoko
    M22 x 1.5