DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.
Materiaali: LDPE Väri: Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1121
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | HD | Väri | TL | Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki) | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0245 € - 0,0245 € | 21000 Varastossa |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Punainen
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,0336 € - 0,0336 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Punainen
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metric-Kierteet
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Punainen
|
1.232 in
31.3 mm
|
|
Metric-Kierteet
|
|||
| 0,0256 € - 0,0623 € | 14 Varastossa |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Keltainen
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,0573 € - 0,0693 € | 300 Varastossa |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Keltainen
|
1.232 in
31.3 mm
|
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,0844 € - 0,0981 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Keltainen
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,0814 € - 0,0946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Keltainen
|
1.346 in
34.2 mm
|
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,2245 € - 0,2519 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2
|
2.323 in
59.0 mm
|
Keltainen
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,0958 € - 0,2012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Keltainen
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,0861 € - 0,194 € | 46432 Varastossa |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Keltainen
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,0483 € - 0,0584 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Keltainen
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,0818 € - 0,1845 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Keltainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,0328 € - 0,0802 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Keltainen
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,1054 € - 0,1054 € | 6401 Varastossa |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Keltainen
|
1.555 in
39.5 mm
|
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,0283 € - 0,0692 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Keltainen
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,1071 € - 0,1296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2
|
1.937 in
49.2 mm
|
Keltainen
|
1.559 in
39.6 mm
|
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,0681 € - 0,0681 € | 900 Varastossa |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Punainen
|
1.555 in
39.5 mm
|
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,0403 € - 0,0403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Punainen
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,0328 € - 0,0328 € | 40907 Varastossa |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,038 € - 0,038 € | 28995 Varastossa |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Punainen
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Metric-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa