Valikko Haku

DKO Sivusta avattavat tulpat

Varastossa

DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.

  • Suojaa DKO-painokiinnikkeitä kuljetuksen, varastoinnin ja käsittelyn aikana vaurioilta ja lialta.
  • Joustava pää sopii tiiviisti DKO-kääntömutteriin, ja sivuvetokieleke mahdollistaa helpon irrotuksen.
  • Käytetään yleisesti vastaamaan teollisuuden, kuten auto-, valmistus- ja koneteollisuuden tarpeisiin.
Materiaali: LDPE Väri: Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1121

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
22 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko HD Väri TL Yhteensopivat DKO-kiinnikkeet (kaikki) Kierrestandardi Osta
0,0336 € - 0,0336 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.8 mm
M22 x 1.5
29.0 mm
Punainen
31.0 mm
Metric-Kierteet
0,0245 € - 0,0245 € 21000 Varastossa
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
Punainen
19.5 mm
Metric-Kierteet
  • / 2
Puserrusliitin M22 x 1.5 29.0 mm 7.5 mm Punainen LDPE

10140673

Hinta-alue
0,0336 € - 0,0336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    21.8 mm
  • HD
    29.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Kierrekoko
    M22 x 1.5
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Puserrusliitin M14 x 1.5 19.0 mm 7.0 mm Punainen LDPE

10140642

Hinta-alue
0,0245 € - 0,0245 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • HD
    19.0 mm
  • TL
    19.5 mm
  • Kierrekoko
    M14 x 1.5
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet