Valikko Haku

Dyna-Force-puristimet

Kysy toimitusaikaa

Nämä Dyna-Force-puristimet on suunniteltu kiinnittämään, puristamaan ja pitämään paikoillaan osia. Se antaa lujan ja luotettavan tarttumisen, mutta on myös helppokäyttöinen ja tarkka. Suuri puristusvoima tehostaa tuottavuutta ja tarkkuutta teollisuuden prosesseissa.

Niillä on matala profiili, kompakti muoto ja sileät tai uritetut pinnat. Puristin liikkuu kulmaan tarjotakseen positiivisen alaspäin suuntautuvan puristusvoiman – joka on noin 25 % puristusvoimasta. Tarkan kohdistuksen saavuttamiseksi puristuksen tukitaso on langalla leikattu.

Puristimen tukipinta voi olla samalla tasolla puristuslevyn kanssa tai koholla läpiporaamisen mahdollistamiseksi. Sitä voidaan käyttää lukuisilla eri teollisuuden aloilla, kuten tuotannossa, metallityössä ja autoteollisuuden kokoonpanossa.

  • Sillä on matala profiili, kompakti muoto ja sileät tai uritetut pinnat.
  • Puristimen tukipinta voi olla samalla tasolla puristuslevyn kanssa tai koholla läpiporaamisen mahdollistamiseksi.
  • Käytetään lukuisilla eri teollisuuden aloilla, kuten tuotannossa, metallityössä ja autoteollisuuden kokoonpanossa.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SR12010

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Leuan tyyppi Käyttöruuvi d3 h2 d1 h1 d2 h3 min Osta
150,73 € - 177,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sileä
M10x18
7.0
30.0
29.0
M8
4.5
162,72 € - 191,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hammastettu
M10x18
7.0
30.0
29.0
M8
4.5
107,19 € - 126,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hammastettu
M8x16
5.0
25.0
24.0
M6
4.5
99,29 € - 116,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sileä
M8x16
5.0
25.0
24.0
M6
4.5
103,24 € - 121,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hammastettu
M6x12
4.5
20.0
19.0
M5
3.3
95,20 € - 112,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sileä
M6x12
4.5
20.0
19.0
M5
3.3
Dyna-Force-kiinnike Sileä 30.0 M8 Ruostumaton teräs

20266523

Hinta-alue
177,33 € - 150,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Leuan tyyppi
    Sileä
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Käyttöruuvi d3
    M10x18
  • h1
    29.0
Dyna-Force-kiinnike Hammastettu 30.0 M8 Ruostumaton teräs

20266530

Hinta-alue
191,43 € - 162,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Leuan tyyppi
    Hammastettu
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Käyttöruuvi d3
    M10x18
  • h1
    29.0
Dyna-Force-kiinnike Hammastettu 25.0 M6 Ruostumaton teräs

20266516

Hinta-alue
126,11 € - 107,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Leuan tyyppi
    Hammastettu
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Käyttöruuvi d3
    M8x16
  • h1
    24.0
Dyna-Force-kiinnike Sileä 25.0 M6 Ruostumaton teräs

20266509

Hinta-alue
116,81 € - 99,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Leuan tyyppi
    Sileä
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Käyttöruuvi d3
    M8x16
  • h1
    24.0
Dyna-Force-kiinnike Hammastettu 20.0 M5 Ruostumaton teräs

20338190

Hinta-alue
121,46 € - 103,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Leuan tyyppi
    Hammastettu
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • Käyttöruuvi d3
    M6x12
  • h1
    19.0
Dyna-Force-kiinnike Sileä 20.0 M5 Ruostumaton teräs

20266486

Hinta-alue
112,00 € - 95,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Leuan tyyppi
    Sileä
  • d1
    20.0
  • d2
    M5
  • Käyttöruuvi d3
    M6x12
  • h1
    19.0