Eksentriset alasvetopuristimet joissa on pieni, luja ja vakaa rakenne, ovat täydellisiä tarjoamaan alasvedon ja sivun puristusvoimia tilanteissa, joissa tilaa on vähän.
Yhdistää rihlatun kartion ja ulkonevan eksentrisen kierteen tarjotakseen puristusta osan pinnan ylä- tai alapuolella. Lastujen sisäänpääsy ei vaikuta siihen, ja sillä on korkea vetolujuus ja sivutyönnön puristusvoima.
Sillä on matala profiili, se vie vähän peittoalaa ja sitä on helppo käyttää. Ihanteellinen monien osien puristukseen autoteollisuudessa, rakennusalalla ja työstössä.
Materiaali: Karkaistu teräs Sarjanumero: SR12111
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | l1 | w1 | l3 min | d1 | l2 | d2 | w2 ±0.2 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,21 € - 26,94 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
3.5
|
4.0
|
M4
|
3.0
|
8.7
|
4.2
|
||
23,67 € - 31,56 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
4.2
|
5.0
|
M5
|
4.0
|
10.9
|
5.2
|
||
26,17 € - 34,89 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
6.6
|
8.0
|
M8
|
6.0
|
16.9
|
8.0
|
||
29,27 € - 39,03 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.0
|
10.1
|
12.0
|
M12
|
9.0
|
26.1
|
12.0
|
||
23,46 € - 31,28 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
3.0
|
3.0
|
M3
|
2.0
|
6.7
|
3.2
|
||
21,77 € - 29,02 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
5.4
|
6.0
|
M6
|
5.0
|
13.5
|
6.4
|
||
27,65 € - 36,86 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
8.3
|
10.0
|
M10
|
7.0
|
20.9
|
9.8
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa