Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
EMI Gasketing made from polyurethane foam covered in nickel-copper tape. With clip-on profiles, these gaskets offer edge protection and sealing. Used on metal sheets, they offer protection from vibrations, ingress of humidity, and dirt. They provide an additional seal to enclosure boxes.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Rullan pituus | Materiaali | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Tyyppi | Minimipuristus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10306475 | 108,365 € - 144,5147 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU -vaahto
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
|
|
| 85,0978 € - 113,4731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Suorakulma
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU -vaahto
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4
|
|
||
| 89,1113 € - 118,8057 € | 3 Varastossa |
L-muoto
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU -vaahto
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
|
||
| 70,6014 € - 94,1352 € | 21 Varastossa |
Soikea
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU -vaahto
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa