Valikko Haku

Eristesukat

Varastossa

Eristesukat on tarkoitettu suorille ja lipputyylisille valmiiksi kootuille johdoille ja pistorasioille. Nämä eristeet on helppo asentaa työntämällä holkki pistorasian päälle ja napsauttamalla se kiinni käsin.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suunta Liitintyyppi Osta
0,5262 € - 0,6192 € 485 Varastossa
Suora kulma
Levy tyyppi 250
0,6204 € - 0,6807 € Kysy toimitusaikaa täältä
Suora
Suora tyyppi 187
0,2376 € - 0,2468 € Kysy toimitusaikaa täältä
Suora
Suora tyyppi 187
Holkkieriste 16.0 mm Nailon Väritön

10162644

Hinta-alue
0,6192 € - 0,5262 €

Varastotasot
485 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Jälkiasennus
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Suunta
    Suora kulma
  • Sertifiointi
    UL
Holkkieriste Nailon Väritön

10162668

Hinta-alue
0,6807 € - 0,6204 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Jälkiasennus
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Suunta
    Suora
  • Sertifiointi
    UL
Holkkieriste Nailon Väritön

10162651

Hinta-alue
0,2468 € - 0,2376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Jälkiasennus
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Suunta
    Suora
  • Sertifiointi
    UL