Valikko Haku

Etupäädyt reiällä

Varastossa

Rengaspulteilla varustettuja terästankoja saa eri kokoisina.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
37 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pituus reiän keskiöön Kierrekoko Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Kierteen pituus Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,4756 € - 0,7399 € 1165 Varastossa
M6
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
10501092 Kysy toimitusaikaa täältä
130.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
75.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
130.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
75.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
160.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
63.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
75.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
75.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
130.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
160.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
63.0 mm
  • / 2
Teräs M10 N/A 40.0 mm (L)

10501023


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan paksuus
    12.0 mm
  • Karan halkaisija
    10.0 mm
  • Pituus reiän keskiöön
    50.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
Ruostumaton teräs M10 N/A 40.0 mm (L)

10501030


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan paksuus
    12.0 mm
  • Karan halkaisija
    10.0 mm
  • Pituus reiän keskiöön
    50.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
Teräs M12 N/A 40.0 mm (L)

10501061


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan paksuus
    14.0 mm
  • Karan halkaisija
    12.0 mm
  • Pituus reiän keskiöön
    100.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
Ruostumaton teräs M12 N/A 40.0 mm (L)

10501078


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan paksuus
    14.0 mm
  • Karan halkaisija
    12.0 mm
  • Pituus reiän keskiöön
    100.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
Tanko M6 22.0 mm Nailon Musta

20126544

Hinta-alue
0,7399 € - 0,4756 €

Varastotasot
1165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Materiaali
    Nailon
Ruostumaton teräs M6 N/A 32.0 mm (L)

10501290


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan paksuus
    7.0 mm
  • Karan halkaisija
    6.0 mm
  • Pituus reiän keskiöön
    50.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
Ruostumaton teräs M12 N/A 40.0 mm (L)

10501092


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan paksuus
    14.0 mm
  • Karan halkaisija
    12.0 mm
  • Pituus reiän keskiöön
    130.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
Ruostumaton teräs M12 N/A 40.0 mm (L)

10501115


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan paksuus
    14.0 mm
  • Karan halkaisija
    12.0 mm
  • Pituus reiän keskiöön
    75.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
Teräs M16 N/A 50.0 mm (L)

10501122


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan paksuus
    17.0 mm
  • Karan halkaisija
    16.0 mm
  • Pituus reiän keskiöön
    100.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
Teräs M12 N/A 40.0 mm (L)

10501085


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan paksuus
    14.0 mm
  • Karan halkaisija
    12.0 mm
  • Pituus reiän keskiöön
    130.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
Ruostumaton teräs M16 N/A 50.0 mm (L)

10501139


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan paksuus
    17.0 mm
  • Karan halkaisija
    16.0 mm
  • Pituus reiän keskiöön
    100.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
Teräs M12 N/A 40.0 mm (L)

10501108


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan paksuus
    14.0 mm
  • Karan halkaisija
    12.0 mm
  • Pituus reiän keskiöön
    75.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
Ruostumaton teräs M5 N/A 32.0 mm (L)

10501252


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan paksuus
    6.0 mm
  • Karan halkaisija
    5.0 mm
  • Pituus reiän keskiöön
    50.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
Ruostumaton teräs M8 N/A 32.0 mm (L)

10501337


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan paksuus
    9.0 mm
  • Karan halkaisija
    8.0 mm
  • Pituus reiän keskiöön
    50.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
Ruostumaton teräs M20 N/A 63.0 mm (L)

10501238


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan paksuus
    22.0 mm
  • Karan halkaisija
    20.0 mm
  • Pituus reiän keskiöön
    160.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
Teräs M6 N/A 32.0 mm (L)

10501306


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan paksuus
    7.0 mm
  • Karan halkaisija
    6.0 mm
  • Pituus reiän keskiöön
    75.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
Ruostumaton teräs M16 N/A 50.0 mm (L)

10501177


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan paksuus
    17.0 mm
  • Karan halkaisija
    16.0 mm
  • Pituus reiän keskiöön
    75.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
Teräs M20 N/A 50.0 mm (L)

10501207


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan paksuus
    22.0 mm
  • Karan halkaisija
    20.0 mm
  • Pituus reiän keskiöön
    130.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
Teräs M20 N/A 50.0 mm (L)

10501184


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan paksuus
    22.0 mm
  • Karan halkaisija
    20.0 mm
  • Pituus reiän keskiöön
    100.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
Teräs M20 N/A 63.0 mm (L)

10501221


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan paksuus
    22.0 mm
  • Karan halkaisija
    20.0 mm
  • Pituus reiän keskiöön
    160.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm