Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.
Käytetään suojaamaan erilaisia nastoja.Se estää nastojen ruostumisen ja syöpymisen ja suojaa niitä hankaukselta.Sitä käytetään valmistuksessa, kaiteissa, aidoissa, huonekaluissa ja muissa kohteissa. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Väritön, Keltainen Sarjanumero: SR1056
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | FD | Flanged | d2 | d1 | h | H | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0957 € - 0,2086 € | 500 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 0,1014 € - 0,2207 € | 15000 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.355 in
9.02 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,1052 € - 0,2295 € | 30048 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,0961 € - 0,1067 € | 173 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kyllä
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0977 € - 0,2053 € | 4500 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
|
Ei
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0395 € - 0,0395 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,355 € - 0,6932 € | 350 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kyllä
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,2034 € - 0,3985 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kyllä
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0324 € - 0,0324 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1076 € - 0,2118 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kyllä
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1669 € - 0,3269 € | 689 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Kyllä
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,3747 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kyllä
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2876 € - 0,5613 € | 66 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Kyllä
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,053 € - 0,053 € | 34269 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0854 € - 0,0854 € | 364950 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0795 € - 0,0795 € | 9345 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0595 € - 0,0595 € | 2076 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0486 € - 0,0486 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0892 € - 0,0892 € | 45 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa