Evälliset nastasuojukset, joissa on pito, on suunniteltu suojaamaan erilaisia nastoja. Ne tarjoavat sekä turvallisuuden että parannetun pidon turvallista käsittelyä varten. Sisäiset evät tarjoavat turvallisen istuvuuden ja ne ovat joustavat eri halkaisijoiden mukauttamiseksi käyttäen yhtä osaa. Nämä kannet estävät ruostumisen ja korroosion, samalla suojaten pultteja kulumiselta. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Ne ovat soveltuvia erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien valmistus, kaiteet, aidat ja huonekalut.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRCA2PCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | D | Laudan vähimmäispituus | H | h1 | d1 | Laudan vähimmäispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.22 in
31.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa