Valikko Haku

Eze-tulpat

Varastossa

Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.

Sisältää keskus- tai sivuttaisvetokielekkeen, jonka avulla ne on helppo asentaa ja irrottaa kierteisistä rei’istä.Se suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.Se on helppo asentaa patentoidulla pika-asennusmallilla ja tulppa lukittuu paikoilleen yksinkertaisesti työntämällä. Materiaali: LDPE Väri: Punainen Sarjanumero: SR1055

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 Kierrekoko d1 Vetosuunta D Tyyppi Osta
0,1529 € - 0,4302 € 31000 Varastossa
27.6 mm
1-1/16 in; 1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
22.5 mm
Lateral
40.0 mm
1
0,094 € - 0,1044 € 28500 Varastossa
19.5 mm
3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
15.0 mm
Central
29.5 mm
2
0,0927 € - 0,2083 € 73550 Varastossa
19.5 mm
3/4 in UNF 3/8 in BSP; M18; M20
15.5 mm
Lateral
30.0 mm
1
0,1316 € - 0,1459 € 11100 Varastossa
27.6 mm
1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
22.5 mm
Central
40.0 mm
2
0,0712 € - 0,0791 € 62980 Varastossa
16.5 mm
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
12.0 mm
Central
22.7 mm
2
0,0653 € - 0,1417 € 1254275 Varastossa
13.2 mm
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
9.0 mm
Lateral
19.0 mm
1
0,1153 € - 0,2499 € 780053 Varastossa
23.8 mm
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
19.3 mm
Lateral
34.3 mm
1
0,2034 € - 0,4449 € 3300 Varastossa
34.5 mm
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
29.9 mm
Lateral
45.0 mm
1
0,1754 € - 0,195 € 11050 Varastossa
34.5 mm
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
29.9 mm
Central
45.0 mm
2
0,062 € - 0,0689 € 22000 Varastossa
13.2 mm
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
9.0 mm
Central
19.0 mm
2
0,0752 € - 0,1632 € 561500 Varastossa
16.4 mm
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4in BSP; M14; M16
11.7 mm
Lateral
22.7 mm
1
0,0992 € - 0,1101 € 33192 Varastossa
23.8 mm
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
19.3 mm
Central
34.3 mm
2
Eze-tulppa 19.0 mm 27.6 mm 40.0 mm LDPE - PIR Punainen

10072059

Hinta-alue
0,4302 € - 0,1529 €

Varastotasot
31000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Kierrekoko
    1-1/16 in; 1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
  • Vetosuunta
    Lateral
Eze-tulppa 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm LDPE Punainen

10262764

Hinta-alue
0,1044 € - 0,094 €

Varastotasot
28500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
  • Vetosuunta
    Central
Eze-tulppa 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm LDPE - PIR Punainen

10068502

Hinta-alue
0,2083 € - 0,0927 €

Varastotasot
73550 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in UNF 3/8 in BSP; M18; M20
  • Vetosuunta
    Lateral
Eze-tulppa 19.0 mm 27.6 mm 40.0 mm LDPE Punainen

10262788

Hinta-alue
0,1459 € - 0,1316 €

Varastotasot
11100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Kierrekoko
    1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
  • Vetosuunta
    Central
Eze-tulppa 9.8 mm 16.5 mm 22.7 mm LDPE Punainen

10262757

Hinta-alue
0,0791 € - 0,0712 €

Varastotasot
62980 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
  • Vetosuunta
    Central
Eze-tulppa 9.0 mm 13.2 mm 19.0 mm LDPE - PIR Punainen

10068489

Hinta-alue
0,1417 € - 0,0653 €

Varastotasot
1254275 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
  • Vetosuunta
    Lateral
Eze-tulppa 16.3 mm 23.8 mm 34.3 mm LDPE - PIR Punainen

10068519

Hinta-alue
0,2499 € - 0,1153 €

Varastotasot
780053 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
  • Vetosuunta
    Lateral
Eze-tulppa 29.9 mm 34.5 mm 45.0 mm LDPE - PIR Punainen

10073001

Hinta-alue
0,4449 € - 0,2034 €

Varastotasot
3300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Kierrekoko
    1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
  • Vetosuunta
    Lateral
Eze-tulppa 29.9 mm 34.5 mm 45.0 mm LDPE Punainen

10262795

Hinta-alue
0,195 € - 0,1754 €

Varastotasot
11050 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Kierrekoko
    1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
  • Vetosuunta
    Central
Eze-tulppa 9.0 mm 13.2 mm 19.0 mm LDPE Punainen

10262740

Hinta-alue
0,0689 € - 0,062 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
  • Vetosuunta
    Central
Eze-tulppa LDPE - PIR Punainen

10068496

Hinta-alue
0,1632 € - 0,0752 €

Varastotasot
561500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.7 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    16.4 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4in BSP; M14; M16
  • Vetosuunta
    Lateral
Eze-tulppa 16.3 mm 23.8 mm 34.3 mm LDPE Punainen

10262771

Hinta-alue
0,1101 € - 0,0992 €

Varastotasot
33192 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
  • Vetosuunta
    Central