Valikko Haku

Ferriitit

Varastossa

Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.

In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.

Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.

  • Ferrite Material: K5B RMS-303
  • Adhesive: RMS-301
  • Wire: RMS-306, RMS-307 and RMS-308
  • Colour: Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tulpan pituus Impedanssi 100 MHz Impedanssi 25 MHz Sisäkkeen halkaisija Osta
0,3084 € - 0,3427 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
1,1516 € - 1,2795 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
0,1241 € - 0,1379 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
0,1806 € - 0,2007 € 17496 Varastossa
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
0,5463 € - 0,607 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
0,7557 € - 0,8397 € 8200 Varastossa
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
0,7126 € - 0,7918 € 954 Varastossa
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
0,207 € - 0,23 € 9213 Varastossa
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
3,6524 € - 4,0582 € 32 Varastossa
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
1,0669 € - 1,1854 € 150 Varastossa
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
2,8284 € - 3,1427 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
115 Ω
68 Ω
19.0 mm
0,8403 € - 0,9336 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
0,7652 € - 0,8502 € 18360 Varastossa
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
0,0243 € - 0,027 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
0,8141 € - 0,9045 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
0,0243 € - 0,027 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
1.4 mm
0,7679 € - 0,8532 € 16 Varastossa
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
0,807 € - 0,8967 € 158 Varastossa
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
0,0411 € - 0,0457 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
0,0426 € - 0,0474 € 3600 Varastossa
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
  • / 3
Toroidiferriitti 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630013

Hinta-alue
0,3427 € - 0,3084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
Toroidiferriitti 16.0 mm 55 Ω 100 Ω K5B

10320433

Hinta-alue
1,2795 € - 1,1516 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    16.0 mm
  • Tullinimike
    8547900000
  • Sisäkkeen halkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    13.0 mm
Ferriittiholkki 6.0 mm 10.0 mm 580 Ω Musta K5B

10431924

Hinta-alue
0,1379 € - 0,1241 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    6.0 mm
Ferriittiholkki 6.0 mm 10.0 mm 680 Ω Musta K5B

10319581

Hinta-alue
0,2007 € - 0,1806 €

Varastotasot
17496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    8547900000
  • Sisäkkeen halkaisija
    6.0 mm
Toroidiferriitti 14.0 mm 42 Ω 90 Ω K5B

10320327

Hinta-alue
0,607 € - 0,5463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
Toroidiferriitti 15.0 mm 53 Ω 97 Ω K5B

10320372

Hinta-alue
0,8397 € - 0,7557 €

Varastotasot
8200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    8547900000
  • Sisäkkeen halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
Toroidiferriitti 16.0 mm 8.0 mm 33 Ω 59 Ω K5B

10641248

Hinta-alue
0,7918 € - 0,7126 €

Varastotasot
954 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    16.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
Ferriittiholkki 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Musta K5B

10319611

Hinta-alue
0,23 € - 0,207 €

Varastotasot
9213 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.2 mm
Toroidiferriitti 19.0 mm 88 Ω 146 Ω K5B

10320464

Hinta-alue
4,0582 € - 3,6524 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    22.0 mm
Toroidiferriitti 13.0 mm 74 Ω 125 Ω K5B

10320426

Hinta-alue
1,1854 € - 1,0669 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    13.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.7 mm
Toroidiferriitti 19.0 mm 68 Ω 115 Ω K5B

10320457

Hinta-alue
3,1427 € - 2,8284 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
Toroidiferriitti 19.0 mm 7.5 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630020

Hinta-alue
0,9336 € - 0,8403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    7.5 mm
Toroidiferriitti 15.0 mm 61 Ω 105 Ω K5B

10320389

Hinta-alue
0,8502 € - 0,7652 €

Varastotasot
18360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    8547900000
  • Sisäkkeen halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
Toroidiferriitti 1.5 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Hinta-alue
0,027 € - 0,0243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    RMS-303
  • Tulpan pituus
    1.5 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    1.5 mm
Toroidiferriitti 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω K5B

10431955

Hinta-alue
0,9045 € - 0,8141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    7.0 mm
Toroidiferriitti 1.4 mm 3.0 mm 22 Ω 48 Ω K5B

10640692

Hinta-alue
0,027 € - 0,0243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    RMS-303
  • Tulpan pituus
    1.4 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    1.4 mm
Toroidiferriitti 25.0 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω K5B

10431979

Hinta-alue
0,8532 € - 0,7679 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tulpan pituus
    25.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    7.0 mm
Ferriittiholkki 11.2 mm 10.2 mm 383 Ω Musta K5B A5

10319970

Hinta-alue
0,8967 € - 0,807 €

Varastotasot
158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    K5B A5
  • Tulpan pituus
    10.2 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    11.2 mm
Juoteferriitti 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

10434147

Hinta-alue
0,0457 € - 0,0411 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    K5B RMS-303
  • Tulpan pituus
    4.7 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    3.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.7 mm
Juoteferriitti 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Hinta-alue
0,0474 € - 0,0426 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    K5B RMS-303
  • Tulpan pituus
    7.0 mm
  • Tullinimike
    8504901100
  • Sisäkkeen halkaisija
    2.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    7.0 mm