Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat Cable Ferrite Cores feature a unique design that reduces noise on flat cables. They suppress low-frequency noise and absorb high-frequency noise generated by signal lines or power connections. This makes them perfect for suppressing electromagnetic emissions and preventing radio frequency interference.
Ferrite core for cables are commonly used in telecommunications, automotive, medical devices, and consumer electronics industries to protect sensitive equipment from electromagnetic interference (EMI). Additionally, ferrite rings are utilized in industrial automation to minimize interference in flat wires located near motors or transformers.
Our products come in various insert lengths and MHz impedances, as well as styles suitable for flat and ribbon cables.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tulpan pituus | Impedanssi 100 MHz | Kokonaispituus | Impedanssi 25 MHz | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1505 € - 0,1672 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
74 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
46 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,2124 € - 1,3471 € | 515 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
94 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3009 € - 0,3344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
72 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,565 € - 0,6277 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.65 in
16.5 mm
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5078 € - 0,5642 € | 4780 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
65 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5214 € - 0,5794 € | 150 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
88 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
29 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8314 € - 0,9238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
59 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
24 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,8817 € - 3,2019 € | 48 Varastossa |
87.27 ft
26.60 m
|
107
|
1.496 in
38.0 mm
|
45 Ω
|
0.484 in
12.30 mm
|
||
| 1,7865 € - 1,985 € | 28 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
191
|
0.472 in
12.0 mm
|
120
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,9089 € - 2,1211 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.925 in
23.5 mm
|
99
|
1.122 in
28.5 mm
|
36 Ω
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 1,2932 € - 1,4369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.173 in
55.2 mm
|
92 Ω
|
2.386 in
60.6 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa