Valikko Haku

Ferriittimagneetit

Varastossa

Korkean koersitiivivoimansa ansiosta ferriittimagneetit sopivat moniin eri käyttötarkoituksiin. Nämä pyörölevyt on magnetisoitu monella navalla yhdellä puolella. Voidaan käyttää kielikytkimissä, laitteiden, kuten vaippamagneettien, turvajärjestelmien ja audiovisuaalisten järjestelmien, kiinnipitämisessä sekä monissa muissa tarkoituksissa. Valikoima sisältää kaksi eri tyyppiä: yksi standardi levymuoto ja toinen rengasmainen, jossa on 5 mm upporeikä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Vetovoima Grade Osta
0,1135 € - 0,1417 € 86 Varastossa
0.4 kg
C5
0,1926 € - 0,2658 € 879 Varastossa
0.6 kg
C5
0,0814 € - 0,1009 € 846 Varastossa
0.3 kg
C5
1,0496 € - 1,3121 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 kg
C5
Sylinterimagneetti Ferriitti Moninapainen 20.0 mm 0.4 kg

10190814

Hinta-alue
0,1417 € - 0,1135 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Grade
    C5
  • Vetovoima
    0.4 kg
Sylinterimagneetti Ferriitti Moninapainen 20.0 mm 0.6 kg

10190821

Hinta-alue
0,2658 € - 0,1926 €

Varastotasot
879 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Grade
    C5
  • Vetovoima
    0.6 kg
Sylinterimagneetti Ferriitti Moninapainen 14.0 mm 0.3 kg

10190807

Hinta-alue
0,1009 € - 0,0814 €

Varastotasot
846 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Grade
    C5
  • Vetovoima
    0.3 kg
Sylinterimagneetti Ferriitti Moninapainen 20.0 mm 0.6 kg

10190838

Hinta-alue
1,3121 € - 1,0496 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Muoto
    Pyöreä
  • Grade
    C5
  • Vetovoima
    0.6 kg