Nastallinen laippasuojus tarjoaa koko pinnan suojaa ja reiän suojausta korkeapaineisissa käyttökohteissa. Korvakkeet asettuvat tiiviisti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.
Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky. Valikoimassa on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat suojaa SAE -koodille 61 (3000–5000 PSI) ja SAE-koodille 62 (6000 PSI).
Materiaali: LLDPE, PE, LDPE, PP Väri: Punainen, Sininen, Keltainen Sarjanumero: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | D | Materiaali | Luokan painearvot | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2952 € - 0,4004 € | 300 Varastossa |
Sininen
|
1.250 in
31.8 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 0,2452 € - 0,3368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 0,2914 € - 0,841 € | 705 Varastossa |
Keltainen
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,2577 € - 0,3487 € | 1788 Varastossa |
Keltainen
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
| 0,3089 € - 0,427 € | 725 Varastossa |
Sininen
|
1.000 in
25.4 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 0,2189 € - 0,3195 € | 3469 Varastossa |
Keltainen
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,2389 € - 0,3195 € | 1950 Varastossa |
Sininen
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 0,7816 € - 1,6414 € | 7380 Varastossa |
Punainen
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 1,7401 € - 3,6542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 2,1611 € - 4,5383 € | 40 Varastossa |
Sininen
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 3,0031 € - 4,6562 € | 11634 Varastossa |
Sininen
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 0,9486 € - 2,8733 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 0,7269 € - 2,3516 € | 1225 Varastossa |
Sininen
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,0945 € - 3,8605 € | 1690 Varastossa |
Sininen
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,1717 € - 4,5088 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 0,7648 € - 2,3133 € | 1400 Varastossa |
Sininen
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,0945 € - 3,1827 € | 1125 Varastossa |
Sininen
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,2671 € - 4,5088 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 1,4173 € - 5,0393 € | 900 Varastossa |
Sininen
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 0,9907 € - 3,0059 € | 5200 Varastossa |
Punainen
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa