Valikko Haku

Flexibla ändkåpor - Hög temperatur

Varastossa

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko h Kierrestandardi Osta
0,0575 € - 0,1279 € 89100 Varastossa
4.8 mm
M5;M3/16"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,0727 € - 0,1618 € 4818 Varastossa
3.9 mm
25.0 mm
0,0503 € - 0,1178 € 55493 Varastossa
4.4 mm
M5;M3/16"
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,0847 € - 0,1886 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1/8";M10;3/8"
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,0714 € - 0,159 € 35 Varastossa
7.0 mm
13.0 mm
0,0432 € - 0,1014 € 5500 Varastossa
5.5 mm
25.0 mm
0,0803 € - 0,1788 € 3570 Varastossa
8.7 mm
13.0 mm
0,1684 € - 0,3737 € 4500 Varastossa
15.9 mm
3/8";M16
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,2587 € - 0,575 € 1142 Varastossa
21.4 mm
M22
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,2204 € - 0,5146 € 936 Varastossa
24.6 mm
M25
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,2423 € - 0,5405 € 169 Varastossa
21.4 mm
M22
13.0 mm
Metric-Kierteet
10008225 0,219 € - 0,4887 € 5948 Varastossa
19.1 mm
M20;3/4"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,2628 € - 0,6152 € 4095 Varastossa
25.4 mm
1"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,4518 € - 1,0062 € 761 Varastossa
30.2 mm
7/8"
50.0 mm
BSP-Kierteet
0,1903 € - 0,4226 € 3000 Varastossa
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,2751 € - 0,6124 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
5/8";7/8"
38.0 mm
UNF-Kierteet
0,5407 € - 1,2046 € 539 Varastossa
38.1 mm
M39;1 1/2"
38.0 mm
UNF-Kierteet
0,2368 € - 0,5261 € 7598 Varastossa
22.2 mm
5/8";7/8"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,4668 € - 1,0954 € 1506 Varastossa
41.3 mm
1 1/4";M32
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,2396 € - 0,5347 € 4543 Varastossa
25.4 mm
1"
13.0 mm
UNF-Kierteet
  • / 6
Joustava suojus 4.8 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007754

Hinta-alue
0,1279 € - 0,0575 €

Varastotasot
89100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5;M3/16"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 3.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007709

Hinta-alue
0,1618 € - 0,0727 €

Varastotasot
4818 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 4.4 mm 19.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007723

Hinta-alue
0,1178 € - 0,0503 €

Varastotasot
55493 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M5;M3/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 9.5 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007938

Hinta-alue
0,1886 € - 0,0847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    1/8";M10;3/8"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Joustava suojus 7.0 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007839

Hinta-alue
0,159 € - 0,0714 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 5.5 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007785

Hinta-alue
0,1014 € - 0,0432 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 8.7 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007914

Hinta-alue
0,1788 € - 0,0803 €

Varastotasot
3570 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 15.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008140

Hinta-alue
0,3737 € - 0,1684 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8";M16
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Joustava suojus 21.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008287

Hinta-alue
0,575 € - 0,2587 €

Varastotasot
1142 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M22
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 24.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008348

Hinta-alue
0,5146 € - 0,2204 €

Varastotasot
936 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M25
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 21.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008270

Hinta-alue
0,5405 € - 0,2423 €

Varastotasot
169 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M22
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 19.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008225

Hinta-alue
0,4887 € - 0,219 €

Varastotasot
5948 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M20;3/4"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 25.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008379

Hinta-alue
0,6152 € - 0,2628 €

Varastotasot
4095 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    1"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 30.2 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008478

Hinta-alue
1,0062 € - 0,4518 €

Varastotasot
761 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008164

Hinta-alue
0,4226 € - 0,1903 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8";M16
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Joustava suojus 22.2 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008300

Hinta-alue
0,6124 € - 0,2751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8";7/8"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Joustava suojus 38.1 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008553

Hinta-alue
1,2046 € - 0,5407 €

Varastotasot
539 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kierrekoko
    M39;1 1/2"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 22.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008294

Hinta-alue
0,5261 € - 0,2368 €

Varastotasot
7598 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8";7/8"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 41.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008577

Hinta-alue
1,0954 € - 0,4668 €

Varastotasot
1506 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/4";M32
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Joustava suojus 25.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008362

Hinta-alue
0,5347 € - 0,2396 €

Varastotasot
4543 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    1"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C