Valikko Haku

Flexibla ändkåpor - Hög temperatur

Varastossa

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko h Kierrestandardi Osta
0,0852 € - 0,1897 € 6279 Varastossa
7.9 mm
M8;5/16"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,118 € - 0,2627 € 83 Varastossa
13.5 mm
M14
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,0739 € - 0,1728 € 2000 Varastossa
8.3 mm
25.0 mm
0,2313 € - 0,5146 € 30 Varastossa
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
BSP-Kierteet
0,1031 € - 0,2294 € 3837 Varastossa
11.1 mm
M12;7/16"
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,0951 € - 0,2231 € 2383 Varastossa
9.5 mm
1/8";M10;3/8"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,0462 € - 0,1083 € 23853 Varastossa
5.2 mm
13.0 mm
0,1533 € - 0,3421 € 2799 Varastossa
13.8 mm
M14
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,0735 € - 0,1636 € 4000 Varastossa
5.9 mm
M6;1/4"
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,1004 € - 0,2351 € 2500 Varastossa
10.3 mm
25.0 mm
0,0885 € - 0,1972 € 10000 Varastossa
10.3 mm
13.0 mm
0,074 € - 0,1647 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.7 mm
M8;5/16"
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,1132 € - 0,2521 € 12500 Varastossa
12.7 mm
13.0 mm
0,1779 € - 0,3967 € 1248 Varastossa
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Metric-Kierteet
0,1697 € - 0,3766 € 3807 Varastossa
17.4 mm
M18
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,0862 € - 0,192 € 5500 Varastossa
8.7 mm
19.0 mm
0,12 € - 0,2673 € 2000 Varastossa
11.9 mm
M12;7/16"
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,0758 € - 0,1687 € 1369 Varastossa
7.9 mm
M8;5/16"
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,123 € - 0,274 € 5500 Varastossa
12.7 mm
19.0 mm
0,1195 € - 0,161 € 2000 Varastossa
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF-Kierteet
  • / 6
Joustava suojus 7.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007891

Hinta-alue
0,1897 € - 0,0852 €

Varastotasot
6279 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8;5/16"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 13.5 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10008072

Hinta-alue
0,2627 € - 0,118 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 8.3 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007907

Hinta-alue
0,1728 € - 0,0739 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 20.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008256

Hinta-alue
0,5146 € - 0,2313 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2"
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 11.1 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007983

Hinta-alue
0,2294 € - 0,1031 €

Varastotasot
3837 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M12;7/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 9.5 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007952

Hinta-alue
0,2231 € - 0,0951 €

Varastotasot
2383 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    1/8";M10;3/8"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 5.2 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007761

Hinta-alue
0,1083 € - 0,0462 €

Varastotasot
23853 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 13.8 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10008096

Hinta-alue
0,3421 € - 0,1533 €

Varastotasot
2799 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 5.9 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007792

Hinta-alue
0,1636 € - 0,0735 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M6;1/4"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 10.3 mm 25.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007976

Hinta-alue
0,2351 € - 0,1004 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 10.3 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007969

Hinta-alue
0,1972 € - 0,0885 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 7.7 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007846

Hinta-alue
0,1647 € - 0,074 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M8;5/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 12.7 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10008041

Hinta-alue
0,2521 € - 0,1132 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008157

Hinta-alue
0,3967 € - 0,1779 €

Varastotasot
1248 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8";M16
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Joustava suojus 17.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008171

Hinta-alue
0,3766 € - 0,1697 €

Varastotasot
3807 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M18
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C
Joustava suojus 8.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007921

Hinta-alue
0,192 € - 0,0862 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 11.9 mm 19.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10008027

Hinta-alue
0,2673 € - 0,12 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M12;7/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 7.9 mm 13.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10007877

Hinta-alue
0,1687 € - 0,0758 €

Varastotasot
1369 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M8;5/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 12.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Keltainen

10008058

Hinta-alue
0,274 € - 0,123 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10108741

Hinta-alue
0,161 € - 0,1195 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 3/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet