Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | h | Kierrestandardi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2368 € - 0,5261 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,308 € - 0,6871 € | 612 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,0739 € - 0,1728 € | 2000 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,1779 € - 0,3967 € | 1248 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1004 € - 0,2351 € | 2500 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,2313 € - 0,5146 € | 30 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
||
0,1519 € - 0,3392 € | 353 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1684 € - 0,3737 € | 4500 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1903 € - 0,4226 € | 3000 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,2039 € - 0,4542 € | 1750 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,2519 € - 0,5894 € | 6030 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
||
0,5736 € - 1,3484 € | 250 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1132 € - 0,2521 € | 12500 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,1022 € - 0,2277 € | 2709 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,0951 € - 0,2231 € | 2383 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1031 € - 0,2294 € | 3837 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,121 € - 0,2693 € | 4484 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1281 € - 0,2852 € | 2500 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,13 € - 0,2903 € | 192 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1834 € - 0,4082 € | 7393 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa