Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | h | Kierrestandardi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5818 € - 1,3628 € | 320 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1325 € - 0,2961 € | 5000 Varastossa |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,1281 € - 0,2852 € | 2500 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1834 € - 0,4082 € | 7393 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,2519 € - 0,5894 € | 4563 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,2368 € - 0,5261 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1519 € - 0,3392 € | 353 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,2039 € - 0,4542 € | 1750 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1307 € - 0,2903 € | 11596 Varastossa |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1903 € - 0,4226 € | 3000 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,2519 € - 0,5894 € | 6030 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
||
0,1957 € - 0,437 € | 202 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,13 € - 0,2903 € | 192 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,1204 € - 0,2682 € | 8971 Varastossa |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,308 € - 0,6871 € | 612 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,121 € - 0,2693 € | 4484 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
0,3888 € - 0,8654 € | 2274 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,3107 € - 0,6929 € | 4193 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1022 € - 0,2277 € | 2709 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
0,1971 € - 0,4399 € | 22745 Varastossa |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa