High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1070
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | d2 | Thread Sizes (All) | Väri | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,268 € - 0,5393 € | 2600 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/4;M20
|
Musta
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1599 € - 0,183 € | 6900 Varastossa |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2;M12
|
Musta
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,181 € - 0,3713 € | 14250 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
9/16;M12
|
Musta
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,2989 € - 0,607 € | 4918 Varastossa |
0.85 in
21.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
7/8;M24
|
Musta
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,2722 € - 0,5717 € | 31057 Varastossa |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2";M12
|
Keltainen
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,5262 € - 1,0579 € | 4900 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
1-3/16;M33
|
Musta
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,3648 € - 0,7367 € | 7850 Varastossa |
1.016 in
25.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16;M27
|
Musta
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,2147 € - 0,4302 € | 16000 Varastossa |
0.606 in
15.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
5/8;M16
|
Musta
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,0934 € - 0,188 € | 8000 Varastossa |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Musta
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1153 € - 0,2325 € | 22000 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8;M10
|
Musta
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,195 € - 0,3948 € | 6500 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8";M10
|
Keltainen
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1585 € - 0,3212 € | 58050 Varastossa |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Keltainen
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1317 € - 0,2655 € | 15070 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Musta
|
UNF-Kierteet
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16"
|
Keltainen
|
UNF-Kierteet
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa